Ukraine

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.

Ви можете вибрати іншу країну, щоб переглянути доступну для неї продукцію, або перейти на наш основний світовий веб-сайт, щоб ознайомитися з інформацією про компанію.

Вибрати іншу країну чи регіон

Автоматизація і промисловий контроль

Кнопки, перемикачі, сигнальні лампи, пости керування і джойстики

Кнопки, перемикачі та сигнальні лампи

Harmony XB4

Пристрої управління та сигналізації в металевому корпусі Ø22. Кнопки і світлосигнальна арматура з хромованою металевою основою (установчий діаметр 22 мм).

Переглянути продукти Запустити засіб вибору продукту

Harmony XB5

Пристрої управління та сигналізації в пластиковому корпусі Ø22. Кнопки і світлосигнальна арматура з пластиковою круглою або квадратною основою (установчий діаметр 22 мм).

Переглянути продукти Запустити засіб вибору продукту

Harmony XB7

Пристрої управління та сигналізації в пластиковому монолітному корпусі Ø22. Моноблочні кнопки і світлосигнальна арматура в пластиковому корпусі (установчий діаметр 22 мм)

Переглянути продукти Запустити засіб вибору продукту

Harmony 9001 K

Пристрої управління та сигналізації в металевому корпусі Ø30. Кнопки і світлосигнальна арматура з хромованою металевою основою (установчий діаметр 30 мм)

Переглянути продукти Запустити засіб вибору продукту

Harmony XB5S

Біометричний вимикач. Біометричні вимикачі з пристроєм зчитування відбитків пальців, діаметр 22.

Переглянути продукти

Harmony XB6

Пристрої управління та сигналізації в пластиковому корпусі Ø16. Кнопки, перемикачі та світлосигнальна арматура, пластикова основа (установчий діаметр 16 мм).

Переглянути продукти Запустити засіб вибору продукту

Harmony XVL

Світлодіодні індикатори Ø8, Ø12. Сигнальні світлодіоди (установчий діаметр 8 і 12 мм).

Переглянути продукти

Harmony K

Кулачкові перемикачі Ø16, Ø22. Кулачкові перемикачі (установчий діаметр 16 і 22 мм)

Переглянути продукти

CMA-CMV

Перемикачі амперметрів і вольтметрів на DIN-рейку. Перемикачі амперметрів і вольтметрів на DIN-рейку

Переглянути продукти

XD2G

Джойстики на діаметр 22 мм. XD2G: джойстики управління, діаметр 22 мм

Переглянути відомості

Пости керування

Harmony XALD, XALK

Пункти керування XALE для кнопок XB5 Ø22. Пластмасові пульти управління для обладнання контролю та сигналізації (установчий діаметр 22 мм) з лінійки Harmony® XB5

Переглянути продукти Запустити засіб вибору продукту

Harmony XALE

Пости керування XALE Ø22 для кнопок XB7. Пластмасові пульти управління XALE Optimum для обладнання контролю та сигналізації (установчий діаметр 22 мм) з лінійки Harmony® XB7

Переглянути продукти

Harmony XALG

Пульт керування пластиковий для важких умов застосування для кнопок Ø22 XB5. Пластмасові корпуси пультів управління XALG для агресивних середовищ для обладнання контролю та сигналізації (установчий діаметр 22 мм) з лінійки Harmony® XB5

Переглянути продукти

Harmony XAP

Металеві корпуси для пульту керування. Порожні металеві корпуси відповідно до стандарту IP 65 для обладнання контролю та сигналізації (установчий діаметр 22 мм)

Переглянути продукти

Harmony XAC-A

Підвісні пульти керування на 2 - 12 пристроїв Ø22 мм. Підвісні пульти управління для допоміжних ланцюгів з 2-12 кнопками (установчий діаметр 22 мм)

Переглянути продукти

Harmony XALF

Пост управління ліфтом. Пульти управління для обслуговування ліфтів

Переглянути продукти

Harmony XAW ATEX D

Пункти керування XAW у вибухозахищеному виконанні. Комплектні пульти в металевому або пластмасовому корпусі для вибухонебезпечних середовищ

Переглянути продукти

Пульт дистанційного керування

Вимикачі безпеки

Джойстики і пости керування