Технічні параметри
Розподільний пристрій РІХ вирізняється компактною конструкцією, а в якості основних захисних апаратів КРП використовуються вакуумні вимикачі.
- Номінальний струм: до 4000 А / 40 кА для діапазону 12 кВ та 17,5 кВ; до 2500 А та 31,5 кА для діапазону 24 кВ
- Ізольовані системи шин: одинарна, подвійна
- Порушення безперервності енергопостачання: LSC2BPM
- Класифікація стійкості до внутрішньої дуги - AFLR класифікації (IAC) тривалістю 1 с згідно з IEC62271-200
- Кабельне з'єднання: нижнє або верхнє
- Установка трансформаторів струму та напруги на шині або кабелі
Переваги
- Економія простору, варіативність ширини комірки та можливість установки впритул до стіни
- Високий рівень безпеки та надійності
- Комплексне блокування з можливістю доступу з передньої частини комірки
- Екологічно сумісний: виготовлений з матеріалів, що піддаються вторинній переробці
Застосування
Енергетика: підстанції ВН / СН, підстанції СН / СН, виробництво електроенергії, відновлювальна енергетика.
Інфраструктура: метро, лікарні, аеропорти, залізниці, промислові та комерційні будівлі.
Промисловість: нафто- та газовидобувна промисловості, видобуток металів, шахти, морська, автомобільна, харчова промисловості.
Центри обробки даних