Ukraine

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.

Ви можете вибрати іншу країну, щоб переглянути доступну для неї продукцію, або перейти на наш основний світовий веб-сайт, щоб ознайомитися з інформацією про компанію.

Вибрати іншу країну чи регіон

 

Зарядні станції для корпоративного автопарку

Термінали підзарядки електромобілів

Інфраструктура зарядних станцій для електромобілів

Зарядні станції для корпоративного автопарку
  • Характерні особливості

    Транспорт еволюціонує, і скоро електромобілі почнуть відігравати важливу роль в поїздках на роботу. Таким чином, один із стимулів, які компанії зможуть запропонувати співробітникам - зарядка їх електромобілів. Вона може бути організована різними способами, вільно і безкоштовно, або безкоштовно, але вимагаючи ідентифікації, або при ідентифікації з виставленням рахунку. Ці різні сценарії стали можливі завдяки розробленій Schneider Electric зарядної інфраструктури.

    Доступ до зарядці може відрізнятися:

    • вільний і безкоштовний;
    • керований, знеособлений, з використанням ідентифікаційної карти, наданої компанією,
    • керований, іменний, за безконтактними картками і підписці.
      Технічні характеристики
      • Частота: 50/60 Гц
      • Потужність: від 3 до 22 кВт
      • У залежності від продукту, встроеннаязащіта від перенапруг
      • Режим заряду: Режим 3 згідно МЕК 61851
      • Зарядний роз'єм-розетка: тип 3 згідно МЕК 62196 і евророзетки
      • Механічний захист за допомогою зрушуються шторок


    Переваги

    Інфраструктура зарядних станцій для корпоративного автопарку від Schneider Electric

    Розвиток електромобілів - нова тенденція в транспорті.
    Роботодавцям, які надають своїм співробітникам стоянки, безумовно доведеться зіткнутися з необхідністю заряджати їх автомобілі після прибуття на роботу. Ця послуга може бути надана компанією, просто шляхом установки зарядних терміналів в корпоративному автопарку.

    Ця послуга може надаватися співробітникам різними способами, включаючи безкоштовний і без ідентифікації користувачів. Ідентифікація користувачів також можлива, якщо цього вимагають закони, наприклад, для виставлення рахунків користувачам.

    Ідентифікація без оплати
    Окремий термінал дозволяє доступ до гнізда після зчитування карти.

    Ідентифікація з оплатою
    Окремий термінал зчитує карту користувача і опитує сервер. При отриманні дозволу на зарядку, роз'єм звільняється і дозволяється зарядка. Про користування послугою доповідається на сервер, який перевіряє права користувача.

    Застосування

    Завдяки нашій пропозиції, власники електромобілів можуть просто і безпечно заряджати їх без найменшого ризику перевищити споживання за договором, при цьому максимально екологічним чином.

    Наше рішення включає послуги управління енергією (скидання навантаження, регулювання споживання, вуглецевий слід, тощо).