Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ви можете відвідати наш веб-сайт в іншій країні або регіоні, або перейти на наш міжнародний веб-сайт.

Виберіть місце розташування

 

Easergy T300

Контролер для автоматизації трансформаторних підстанцій

Дистанційне керування та моніторинг для автоматизації розподільних мереж

Easergy T300
  • Технічні параметри

    Новий еталон в сфері автоматизації розподільних мереж

    Easergy T300 - сучасний компактний модульний контролер (RTU), розроблений для вирішення завдань автоматизації розподільних електричних підстанцій СН і НН - від простих щоглових пристроїв до великих підстанцій СН / СН або СН / НН.

    Гнучкі комунікаційні можливості
    •    Підтримка стандартних протоколів зв'язку МЕК 60870-5-101 / 104, МЕК 61850, MODBUS RTU / TCP, DNP3.0.
    •    Тимчасовий зв'язок (P2P) для реалізації функції ВНР (відновлення нормального режиму мережі).
    •    Інтерфейси обміну даними Ethernet, USB, GPRS, 2G, 3G, 4G, RS232 / 485.
    •   Можливість комунікації з пристроями сторонніх виробників.
    •    Підтримка захищеного Wi-Fi з'єднання.

    Покращена кібербезпека
    •    Відповідність вимогам стандартів МЕК 62351 і IEEE 1686.
    •    Безпека комунікаційних каналів SCADA і доступу по мережі Wi-Fi.
    •    Місцевий і дистанційний доступ до управління на основі рольового принципу (RBAC).
    •    Захищене як місцеве, так і дистанційне підключення по протоколам HTTPS, SSH для реалізації технічного обслуговування.
    •   Захищений протокол передачі файлів SFTP.

    Управління мережею середньої напруги
    •   Удосконалена функція визначення проходження струмів короткого замикання (ПСКЗ), в тому числі в мережі з розподіленою генерацією. 

    Моніторинг на стороні СН і виявлення обриву провідника (ANSI 47).

    Гнучка централізована або децентралізована автоматизація системи з застосуванням мов програмування МЕК 61131. 
       
    Повний спектр вимірювань електричних величин згідно з вимогами стандарту МЕК 61557-12. 
    Аналіз якості електроенергії відповідно до вимог стандарту МЕК 61000-4-30, клас S. 
    Управління до 24 приєднань.

    Моніторинг трансформатора, мережі середнього і низького напруги 
    • Виявлення перегорілих запобіжників і обриву провідника. 
    • Повний спектр вимірювань електричних величин згідно з вимогами стандарту МЕК 61557-12. 
    • Аналіз якості електроенергії відповідно до вимог стандарту МЕК 61000-4-30, клас S.
    • Температурний моніторинг трансформатора.

    Резервування живлення для реалізації функцій управління і моніторингу
    Джерело живлення в лінійці Easergy T300 розроблений для реалізації безперервного моніторингу мережі протягом тривалої відсутності або перебоїв електроживлення.

    Дистанційна і локальна настройка пристрою Easergy T300 за допомогою простого програмного інструменту

    • Вбудований WEB-сервер, сумісний з будь-яким ПК, смартфоном, а також планшетом.
    • Локальне або дистанційне підключення по мережі Ethernet, або доступ по Wi-Fi з'єднання.
    • Просте оновлення програмного пакета.
    • Просте розширення системи завдяки модульній архітектурі.



    Переваги

    Easergy T300 призначений для:
    • Скорочення часу перебоїв в електроснабжении підстанцій CH та НН (показник SAIDI).
    • Вимірювання якості електроенергії СН і НН відповідно до EN50160
    • Управління в режимі растного енергопотреблення та пикових навантажень.
    • Зниження капітальних витрат (CAPEX) за єдиною, модульною конструкцією та багатоцільовим пропозицією.
    • Скорочення технологічних та комерційних втрат.
    • Скорочення витрат на монтаж, наладку та обслуговування.

    Застосування

    Easergy T300 розроблений спеціально для управління розподільними мережами середнього і низького напруги

    Типове застосування включає в себе:
    • Управління та моніторинг підстанціями СН / СН і СН / НН в кабельних мережах.
    • Управління реклоузера на повітряних лініях.
    • Моніторинг щоглових ТП.
    • Моніторинг повітряної лінії СН і кінцевих пристроїв.
    • КТП і блокові підстанції СН / НН.
Порівняти продукти: /