Технічні параметри
NEX — це осередок модульного типу, розроблений і протестований відповідно до регіональних вимог і стандартів, укомплектований вакуумним вимикачем EVOLIS. NEX проводиться за підтримки Schneider Electric ліцензованими виробниками щитового обладнання.
Характеристики:
strong> p>
- Технологія: вакуумна li>
- Стандарт: МЕК li>
- Номінальна напруга: 6-10 кВ li>
- Система збірних шин: одинарна li>
- Номінальний струм збірних шин: 2500 А li>
- Номінальний робочий струм: 2500 А li>
- Номінальне пікове значення струму: до 31,5 кА li>
- Класифікація по випробуванню на вплив внутрішньої дуги: AFLR 25 кА / 0,5 с li>
- Втрата безперервності енергопостачання: LSC 2B i l>
- Клас перегородок: PM. li> ul>
Переваги
Удосконалена конструкція розподільчого щита у металевому корпусі. Strong> p>
- При проектуванні NEX приймалася до уваги надійність, необхідна для безперебійної роботи, простота установки, експлуатації та обслуговування, а також безпека персоналу. Li>
- В основі NEX лежить модульна архітектура осередків, розроблена відповідно до регіональних вимог і стандартів. Li> ul>
Застосування
Серія NEX strong>застосовується в усіх областях розподілу електроенергії: p>
- Енергетика: підстанції СН / СН; Li>
- Інфраструктура: лікарні, аеропорти; Li>
- Промисловість: цементна, нафтохімічна. Li> ul>