Технічні параметри
- Номінальна потужність: від 100 кВ до 15 МВ li>
- Електрична міцність ізоляції до 36 кВ
- Номінальна частота 50 або 60 Гц
- Обмотки СН, укладені в литу епоксидну ізоляцію
- Обмотки НН з попереднім просоченням
- Термоізоляція класу F
- Сертифікація E3, C3, F1
- Низька температура зберігання: до -60°C
- Опір високому рівню вологості > 95%
- З природним охолодженням (AN) або примусовим повітряним охолодженням (AF) на вимогу замовника li>
- Установка в приміщеннях або, на вимогу, за їх межами (в шафі)
- Шафа з класом захисту до IP44
- Перемикач вихідних обмоток під навантаженням (OLTC) при особливій вимозі
Специфічні варіанти виконання:
- Для використання в екстремальних умовах (серія Twincas T). ul>
Переваги
Гарантія отримання кращого у своєму класі продукту
- Гарантований захист від небезпеки пожежі (самозатухаючим виконання)
- Абсолютна стійкість до складних умов навколишнього середовища (забруднення або конденсації)
- Відповідність особливим обмеженням, чинним в автомобільній промисловості (сертифіковане відсутність силікону)
- Легкість і простота установки, мінімальна потреба в обслуговуванні.
Застосування
- Інфраструктура: громадські та комерційні об'єкти, наприклад аеропорти, лікарні і т. д.
- Невеликі промислові об'єкти: текстильна, автомобільна, фармацевтична, харчова промисловість і т. д.