Ukraine

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.

Ви можете вибрати іншу країну, щоб переглянути доступну для неї продукцію, або перейти на наш основний світовий веб-сайт, щоб ознайомитися з інформацією про компанію.

Вибрати іншу країну чи регіон

 

Phaseo ABL7, ABL8

Імпульсні джерела живлення серії ABL7, ABL8 від 0,3 до 40 А

Імпульсні джерела живлення від 0,3 до 40 A

Phaseo ABL7, ABL8
        • Найкраща ціна
          Зображення ABL7RP1205 Schneider Electric

          ABL7RP1205

          regulated SMPS - 1 or 2-phase - 100.240 V AC- 12 V - 5 A

          4 821,64 UAH

        • Найкраща ціна
          Зображення ABL7RP4803 Schneider Electric

          ABL7RP4803

          regulated SMPS - 1 or 2-phase - 100.240 V AC- 48 V - 2.5 A

          5 916,73 UAH

        • Найкраща ціна
          Зображення ABL8REM24030 Schneider Electric

          ABL8REM24030

          regulated SMPS - 1 or 2-phase - 100..240 V AC - 24 V - 3 A

          4 340,26 UAH

        • Найкраща ціна
          Зображення ABL8REM24050 Schneider Electric

          ABL8REM24050

          regulated SMPS - 1 or 2-phase - 100..240 V AC - 24 V - 5 A

          5 072,37 UAH