Ukraine

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.

Ви можете вибрати іншу країну, щоб переглянути доступну для неї продукцію, або перейти на наш основний світовий веб-сайт, щоб ознайомитися з інформацією про компанію.

Вибрати іншу країну чи регіон

 

Phaseo ABT7, ABL6

Захисні і ізолюючі трансформатори від 25 до 2500 ВA

Трансформатори безпеки і поділу ланцюгів від 25 до 2500 ВА

Phaseo ABT7, ABL6
        • Найкраща ціна
          Зображення ABL6TS100B Schneider Electric

          ABL6TS100B

          voltage transformer - 230..400 V - 1 x 24 V - 1000 VA

          6 720,34 UAH

        • Найкраща ціна
          Зображення ABL6TS160U Schneider Electric

          ABL6TS160U

          voltage transformer - 230..400 V - 1 x 230 V - 1600 VA

          10 390,60 UAH

        • Найкраща ціна
          Зображення ABL6TS25U Schneider Electric

          ABL6TS25U

          voltage transformer - 230..400 V - 1 x 230 V - 250 VA

          2 378,15 UAH

        • Найкраща ціна
          Зображення ABL6TS04B Schneider Electric

          ABL6TS04B

          voltage transformer - 230..400 V - 1 x 24 V - 40 VA

          1 525,05 UAH

        • Найкраща ціна
          Зображення ABL6TS04U Schneider Electric

          ABL6TS04U

          voltage transformer - 230..400 V - 1 x 230 V - 40 VA

          1 525,05 UAH

        • Найкраща ціна
          Зображення ABL6TS160G Schneider Electric

          ABL6TS160G

          voltage transformer - 230..400 V - 1 x 115 V - 1600 VA

          10 313,28 UAH

        • Найкраща ціна
          Зображення ABL6TS10U Schneider Electric

          ABL6TS10U

          voltage transformer - 230..400 V - 1 x 230 V - 100 VA

          1 628,57 UAH

        • Найкраща ціна
          Зображення ABL6TS16U Schneider Electric

          ABL6TS16U

          voltage transformer - 230..400 V - 1 x 230 V - 160 VA

          1 912,94 UAH

        • Найкраща ціна
          Зображення ABL6TS40U Schneider Electric

          ABL6TS40U

          voltage transformer - 230..400 V - 1 x 230 V - 400 VA

          3 153,61 UAH

        • Найкраща ціна
          Зображення ABL6TS10B Schneider Electric

          ABL6TS10B

          voltage transformer - 230..400 V - 1 x 24 V - 100 VA

          1 706,21 UAH