Altivar Process ATV6100
Перетворювачі частоти на середню напругу
Частина серії Altivar
Altivar Process ATV6100 має компактну конструкцію, ідеальну для широкого застосування забезпечуючи при цьому універсальну продуктивність. Ідеальне рішення для різних сегментів, таких як водопостачання та водовідведення, гірничодобувна промисловість, енергетика та хімічна промисловість, а також виробництво електроенергії. ATV6100 охоплює потужності від 150 кВт до 13500 кВт і напруги від 2,3 кВ до 11 кВ, забезпечуючи оптимальні рішення для застосувань з середньою напругою.