Ukraine

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.

Ви можете вибрати іншу країну, щоб переглянути доступну для неї продукцію, або перейти на наш основний світовий веб-сайт, щоб ознайомитися з інформацією про компанію.

Вибрати іншу країну чи регіон

 

OsiSense XX

Ультразвукові датчики

Ультразвукові датчики виявлення будь-якого об'єкта без регулювання: метал, пластик, порошок, рідина, паста, скло, прозоре, гранульоване, вбираюче, будь-яких кольорів ...

OsiSense XX
      • 38 products available

        • Найкраща ціна
          Зображення XX230A20PA00M12 Schneider Electric

          XX230A20PA00M12

          ultrasonic sensor cylindrical M30 - 2 emptying levels - Sn 2 m - 2NO - M12

          7 732,29 UAH

        • Найкраща ціна
          Зображення XX230A22NA00M12 Schneider Electric

          XX230A22NA00M12

          ultrasonic sensor cylindrical M30 - 2 levels - Sn 2 m - 2 NO - M12

          7 732,29 UAH

        • Найкраща ціна
          Зображення XX230A22PA00M12 Schneider Electric

          XX230A22PA00M12

          ultrasonic sensor cylindrical M30 - 2 levels - Sn 2 m - 2 NO - M12

          7 732,29 UAH

        • Найкраща ціна
          Зображення XX512A1KAM8 Schneider Electric

          XX512A1KAM8

          ultrasonic sensor cylindrical M12 - Sn 0.05 m - 2NO - M8 connector

          3 759,23 UAH

        • Найкраща ціна
          Зображення XX512A2NAM8 Schneider Electric

          XX512A2NAM8

          ultrasonic sensor cylindrical M12 - Sn 0.1 m - NO - M8 connector

          3 537,94 UAH

        • Найкраща ціна
          Зображення XX512A2PAM8 Schneider Electric

          XX512A2PAM8

          ultrasonic sensor cylindrical M12 - Sn 0.1 m - NO - M8 connector

          3 537,94 UAH

        • Найкраща ціна
          Зображення XX518A1KAM12 Schneider Electric

          XX518A1KAM12

          ultrasonic sensor cylindrical M18 - Sn 0.15 m - 2NO - M12 connector

          4 698,71 UAH

        • Найкраща ціна
          Зображення XX518A3NAL2 Schneider Electric

          XX518A3NAL2

          ultrasonic sensor cylindrical M18 - Sn 0.5 m - NO - cable 2m

          2 418,91 UAH

        • Найкраща ціна
          Зображення XX518A3NAM12 Schneider Electric

          XX518A3NAM12

          ultrasonic sensor cylindrical M18 - Sn 0.5 m - NO - M12 connector

          2 543,14 UAH

        • Найкраща ціна
          Зображення XX518A3PAL2 Schneider Electric

          XX518A3PAL2

          ultrasonic sensor cylindrical M18 - Sn 0.5 m - NO - cable 2m

          2 421,82 UAH