Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ви можете відвідати наш веб-сайт в іншій країні або регіоні, або перейти на наш міжнародний веб-сайт.

Виберіть місце розташування

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Vamp 50 Series

Пристрої для захисту в розподільних мережах

Серія VAMP 50 пропонує широкий вибір модульних захисних реле для захисту від надструмних, від проблем заземлення, частоти та диференціалу ліній. Доступні моделі: VAMP50, VAMP52, VAMP55, VAMP59

Vamp 50 Series
 

      •       VAMP 50 Overcurrent and Earth Fault Protection Relay
         
         
         

        Key Features:
      • Cost-effective and simple to use
      • 12 programmable LEDs : 2 fixed (power, error) and 8 freely programmable with 2 freely programmable push buttons (with LEDs)
      • Single line diagram mimic with control, indication and live measurements
      • Flexible hardware design allows easy addition of optional modules including arc sensor interface, extension of DI / DO channels and various communication module adaptors
      • Unicode language support for translation into any language
      • Available as a slimline (S) case version