Ukraine

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.

Ви можете вибрати іншу країну, щоб переглянути доступну для неї продукцію, або перейти на наш основний світовий веб-сайт, щоб ознайомитися з інформацією про компанію.

Вибрати іншу країну чи регіон

 

TeSys D

Реверсивні і нереверсивні контактори до 75 кВт / 400В та 250А / АС1

Реверсивні і нереверсивні контактори до 75 кВт / 400 В і 250 A / AC1

Клеми з гвинтовими зажимами, від 9 до 38 A, LC1D09 до D38
      • 11 products available

        • Найкраща ціна
          Зображення LA9D11502 Schneider Electric

          LA9D11502

          БЛОКУВАННЯ ДЛЯ D115\150

          716,41 UAH

        • Найкраща ціна
          Зображення LAD4CM Schneider Electric

          LAD4CM

          D40A-D65A МЕХ.БЛОКУВАННЯ

          352,36 UAH

        • Найкраща ціна
          Зображення LAD9R1V Schneider Electric

          LAD9R1V

          КОМПЛ.ДЛЯ.РЕВЕРС.КОНТ+ЕЛ/МЕХ БЛОК.

          447,53 UAH

        • Найкраща ціна
          Зображення LAD9V2 Schneider Electric

          LAD9V2

          МЕХАНІЧНЕ БЛОКУВАННЯ

          156,78 UAH

        • Найкраща ціна
          Зображення LA9D4002 Schneider Electric

          LA9D4002

          БЛОКУВАННЯ ДЛЯ КОНТАКТОРА 80-95

          539,93 UAH

        • Найкраща ціна
          Зображення LA9D8002 Schneider Electric

          LA9D8002

          БЛОКУВАННЯ ДЛЯ КОНТАКТОРА 80

          585,20 UAH

        • Найкраща ціна
          Зображення LAD9V6 Schneider Electric

          LAD9V6

          СИЛОВА ШИНА

          292,91 UAH

        • Найкраща ціна
          Зображення LA9D80978 Schneider Electric

          LA9D80978

          БЛОКУВАННЯ ДЛЯ КОНТАКТОРА D80

          566,72 UAH

        • Найкраща ціна
          Зображення LA9D11571 Schneider Electric

          LA9D11571

          З'ЄДНАННЯ

          1 839,38 UAH

        • Найкраща ціна
          Зображення LADT9R1V Schneider Electric

          LADT9R1V

          КОМПЛЕКТ СИЛОВИХ ПРИЄДНАНЬ

          838,38 UAH