TeSys D
Реверсивні і нереверсивні контактори до 75 кВт / 400В та 250А / АС1
Дослідіть TeSys, серію реверсивних контакторів і електромагнітних вимикачів, призначених для вмикання та вимикання струму у різних застосуваннях, включаючи стандарти IEC та NEMA. Система TeSys - це високий рівень надійності, тривалий термін служби механічних та електричних компонентів, а також повний асортимент приладдя для керування двигуном і навантаженням.