Лінійка
TeSys Hybrid
Ультракомпактні пускачі для асинхронних двигунів до 6,5 А (3 кВт / 400 В) Зручніша інтеграція пускача двигуна в панель керування - для стандартних використань або в мережах безпеки.Переглянути продуктиarrow2_left Запустити засіб вибору продуктуarrow2_left TeSys D
Реверсивні і нереверсивні контактори до 75 кВт / 400В та 250А / АС1 Реверсивні і нереверсивні контактори до 75 кВт / 400 В і 250 A / AC1Переглянути продуктиarrow2_left Запустити засіб вибору продуктуarrow2_left TeSys K contactors
Реверсивні і нереверсивні контактори до 5,5 кВт 400 / 415В Реверсивні і нереверсивні контактори до 5,5 кВт 400/415 ВПереглянути продуктиarrow2_left Запустити засіб вибору продуктуarrow2_left Контактори TeSys Giga
Контактори для керування двигунами до 800А (450 кВт / 400 В) AC3 або комутації навантажень до 1050А AC1. TeSys Giga - це лінійка високострумових контакторів від 115 А до 800 А для AC-3 (двигуни) і від 250 A до 1050 A для AC-1 (резистивне навантаження).Переглянути продуктиarrow2_left Запустити засіб вибору продуктуarrow2_left TeSys F
Контактори до 450кВт/400В та 1600А/АС1 TeSys F - контактори до 450 кВт /400 В та 1600 A/AC1Переглянути продуктиarrow2_left Запустити засіб вибору продуктуarrow2_left TeSys B
Рейкові контактори до 2750А Рейкові контактори до 2750 AПереглянути відомостіarrow2_left TeSys k, d, SK (допоміжні контактори)
Допоміжні контактори Реле керування TeSys D, K та SK. Асортимент включає реле, міні-реле керування, блоки допоміжних контактів, модулі пригнічення котушок та аксесуари.Переглянути продуктиarrow2_left