Acti9 Vigi для iC60
Диференційний блок для iC60 Відкрийте для себе Acti9 Vigi iC60 - додатковий диференційний блокЧастина серії 9 SeriesПереглянути продукти 
Acti9 Vigi C120
Residual current add-on devices up to 125 A for Acti9 C120 Miniature circuit breakers Add-on DIN rail, residual current devices for Acti9 C120 miniature circuit breakers (MCB) (up to 125A) providing additional protection against electrical shock and against risk of fire for in all industrial and commercial building applications.Частина серії 9 SeriesПереглянути продукти 
Vigi для NG125
Диференціальні модулі для автоматичних вимикачів NG125 Модулі диференційного захисту для автоматичних вимикачів NG125Частина серії 9 SeriesПереглянути продукти 
Acti9 : iID
Диференційний вимикач навантаження на струми до 125 А Відкрийте для себе модульний диференційний вимикач навантаження Acti 9 iID до 100 AЧастина серії 9 SeriesПереглянути продукти 
Acti 9 iIDK
Диференціальний вимикач навантаження Acti 9 iIDK - диференціальний вимикач навантаження на струми до 100 АЧастина серії 9 SeriesПереглянути продукти 
Acti9 iCV40
Автоматичний вимикач диференційного струму з захистом від перевантаження до 40 А Легко встановлюються та обслуговуються, ідеальні до встановлення у всіх будівлях, автоматичні вимикачі диференційного струму (АВДС) з захистом від перевантаження Acti 9 iC40 призначені для захисту людей, обладнання та будівельЧастина серії 9 SeriesПереглянути продукти 
Диференціальний автоматичний вимикач Acti 9 iDPN Vigi
Диференціальні автоматичні вимикачі з захистом від надструмів Відкрийте для себе нову серію модульного низьковольтного обладнання Acti 9 на струми до 63 АЧастина серії 9 SeriesПереглянути продукти 
АВДC Acti9 iC60 (2P, 3P, 4P)
Компактний автоматичний вимикач диференційного струму із захистом від надструмів (АВДC) Сумісність із системою Acti9: 2-полюсний (2P) у 2 модулях, 3-полюсний (3P) у 3 модулях, 4-полюсний (4P) у 4 модуляхЧастина серії 9 SeriesПереглянути продукти