Лінійка
EasyPact EZC
Автоматичні вимикачі в литому корпусі на струми від 15 до 400 A Просте і універсальне рішенняПереглянути продуктиarrow2_left Запустити засіб вибору продуктуarrow2_left EasyPact CVS
Автоматичні вимикачі EasyPact CVS в литому корпусі на струми від 100 до 630 А Автоматичні вимикачі в литому корпусі на струми від 100 до 630 А для застосування в системах захисту електропостачання об'єктів цивільного та промислового призначенняПереглянути продуктиarrow2_left Запустити засіб вибору продуктуarrow2_left EasyPact MVS
Повітряні автоматичні вимикачі EasyPact MVS Повітряні автоматичні вимикачі на струми від 800 до 4000 А, ідеальний вибір для установки на вводі електророзподільчого щита в будівлях різного призначенняПереглянути продуктиarrow2_left Запустити засіб вибору продуктуarrow2_left