Лінійка
Easy Modicon M100
Логічні контролери - для простих машин до 40 входів/виходів Логічні контролери Easy Modicon M100: економічно ефективне і просте рішення для послідовного керування простими машинами до 40 входів/виходівПереглянути продуктиarrow2_left Easy Modicon M200
Логічні контролери - до 168 входів/виходів, керування рухом по 2 осях Логічні контролери Easy Modicon M200: найкраще співвідношення продуктивності та ціни для невеликих систем автоматизації, які потребують гнучкості та простоти керування.Переглянути продуктиarrow2_left Zelio Logic
Інтелектуальні реле для невеликих систем автоматизації Інтелектуальні реле для простих систем управління від 10 до 40 точок введення / виведенняПереглянути продуктиarrow2_left Zelio Soft
Програмне забезпечення для Zelio Logic Програмне забезпечення Zelio Soft для інтелектуальних реле Zelio Logic (SR2 / SR3). Включає засоби програмування, модуль самонавчання, бібліотеку додатків і технічні інструкції.Переглянути відомостіarrow2_left EcoStruxure™ Machine Expert
Єдина програмне середовище EcoStruxure Machine Expert (раніше SoMachine) дозволяє скоротити час розробки завдяки інтуїтивно зрозумілим інструментам одного з найсучасніших і найпотужніших програмних комплексів на ринкуПереглянути продуктиarrow2_left Логічний контролер Modicon M221
ПЛК для нескладних завдань машинобудування Отримайте взірцеву продуктивність, масу вбудованих можливостей не знижуючи прибутковістьПереглянути продуктиarrow2_left Програмований логічний контролер Modicon M241
ПЛК для вирішення складних завдань машинобудування Отримайте взірцеву продуктивність, функції управління переміщеннями та відкритість з Modicon M241.Переглянути продуктиarrow2_left Запустити засіб вибору продуктуarrow2_left Modicon M251
ПЛК для модульних та розподілених архітектур Підвищуйте гнучкість та заощаджуйте місце в шафі з контролером Modicon M251 для модульних та розподілених архітектур.Переглянути продуктиarrow2_left Logic / Motion контролер Modicon M262
IIoT-контролер для промислових машин Контролери Modicon M262 мають вбудовані протоколи для Industrial Internet of Things (IIoT) та шифрування при передачі даних для забезпечення прямого підключення до хмарних цифрових сервісів.Переглянути продуктиarrow2_left Modicon M258
Від 42 до 2400 входів / виходів, Modbus, CANopen, Ethernet Логічні контролери Modicon M258 - від 42 до 2400 входів / виходів, 0,022 мкс на інструкціюПереглянути продуктиarrow2_left