Лінійка
Modicon MCM
Контролери безпеки Контролери безпеки для задач безпеки, що вимагають відповідності до рівня продуктивності PL e/Категорія 4 EN ISO 13849-1 та SIL3 EN / IEC 61508Переглянути продуктиarrow2_left Preventa XPS
Модулі безпеки Блоки забезпечення безпекиПереглянути продуктиarrow2_left Запустити засіб вибору продуктуarrow2_left Modicon M580 - ePac
PАС із вбудованим Ethernet Modicon M580 - це значно більше, ніж просто PAC, це перший в світі справжній ePAC.Переглянути продуктиarrow2_left Запустити засіб вибору продуктуarrow2_left