ComPact NSX
Автоматичні вимикачі в литому корпусі на струми від 100 до 630 A
Автоматичні вимикачі в литому корпусі захищають кабелі розміром 100A - 3200 A. Завдяки високій здібності відключення вони можуть захистити кабелі меншого перетину при підключенні до джерела живлення. Виступаючи основним продуктом в цифровій системі енергорозподілу (EcoStruxure Power), автоматичні вимикачі ComPact сприяють оптимізації енергоспоживання та управління активами. Скористайтесь нашим 65-річним технологічним лідерством та покладіться на підтверджену якість, перевірену у найжорсткіших умовах.