Easergy P3
Цифровий пристрій релейного захисту для розподільчих мереж 6-35 кВ
Під час пошуку надійного дистанційного захисту для кабелів і ліній електропередач, це те, що треба. Наші вдосконалені реле дистанційного захисту перевірені на практиці при використанні складних алгоритмів та характеристик захисту (чотирьохполюсний, багатокутний або Mho), широко відомі своєю високою продуктивністю в складних системах. При роботі в режимі підциклу вони забезпечують найновіші можливості підключення завдяки функціям IEC 61850, PRP, надлишковому зв'язку Ethernet та кібербезпеці.