Лінійка
PowerLogic P3
Цифровий пристрій релейного захисту для розподільчих мереж 6-35 кВ РЗіА PowerLogic P3 мають широкі цифрові можливості та захисні функції для електрообладнання середньої напруги. Поряд зі зручністю експлуатації, новинка забезпечує високий рівень операційної ефективності, з точки зору економії часу для виробників електророзподільних пристроїв, а також з точки зору щоденного обслуговування завдяки універсальності застосування пристроїв РЗіА.Переглянути продуктиarrow2_left Запустити засіб вибору продуктуarrow2_left Серія Sepam 40
Захист по струму і напрузі для застосувань середньої складності Захист по струму і напрузі для будь-яких розподільних мережПереглянути продуктиarrow2_left Sepam серії 80
Пристрої захисту для застосувань високої складності Захист по струму і напрузі для будь-яких розподільних мережПереглянути продуктиarrow2_left