Cedar Plus
Вологозахищені вимикачі та розетки IP44 Вологозахищені вимикачі та розетки зі ступенем захисту IP44 у сірому та білому кольорах. Серія Cedar Plus ідеально підходить для використання у житловому та комерційному будівництві.Переглянути продукти 
Merten Aquadesign
Серія вимикачів з атмосферостійким захистом IP44 Водонепроникна технологія та конструкціяПереглянути продукти 
Розетки, вимикачі для поверхневого монтажу Prima IP20
Просте та надійне рішення для житлової та комерційної нерухомості. Завдяки тому, що розетки та вимикачі серії Prima постачаються у зборі, підбір обладнання не займатиме багато вашого часу. В асортименті серії представлені основні функції: одноклавішні та двоклавішні вимикачі, одинарні, а також подвійні побутові розетки з та без заземлення. Кольорова гама має 2 відтінки – білий та кремовий.Переглянути продукти 
Серія Mureva Styl
Cтильний захист від вологи та пилу. Розетки та вимикачі для зовнішнього монтажу зі ступенем захисту ІР55. Електрофурнітура Mureva Styl Schneider Electric – це стильне, ергономічне рішення для прихованого та поверхневого монтажу. Конструкція виробів та матеріали, з яких виготовляють волого- та пилозахищені розетки й вимикачі Mureva Styl забезпечують ступінь захисту IK08 та IP55. Завдяки цьому електрофурнітуру можна встановлювати на вулиці, адже корпус не тільки водонепроникний, а й стійкий до ударів, бруду, пилу та розчинників.Переглянути продукти