Easy Custom Rack PDUs
Unique colors, input cord plugs and outlet configurations done simply and delivered to specification.
Дізнайтеся, як стоякові БРЖ від Schneider Electric забезпечують доступність електроживлення на рівні сервера за допомогою різноманітних варіантів обліку та контролю живлення, а також можливостями контролю параметрів навколишнього середовища.
Unique colors, input cord plugs and outlet configurations done simply and delivered to specification.
Easy Metered Rack Power Distribution Units (Rack PDU) provide real-time remote monitoring, power management of connected loads, and much more features than the average power strip.
Easy Switched Rack Power Distribution Units (Rack PDU) provide on/off outlet switching, advanced power management, load monitoring and much more features than the average power strip.
Unique colors, input cord plugs and outlet configurations done simply and delivered to specification.
Комутовані стоякові БРЖ забезпечують розширене керування навантаженням, циклічне ввімкнення/вимкнення на рівні розетки, відкладене послідовне увімкнення й керування використанням розеток.
Стоякові БРЖ із вимірюванням на рівні розеток здійснюють дистанційний моніторинг у реальному часі для розширеного керування енергоспоживанням ЦОДу.
Вимірювальні стоякові БРЖ забезпечують дистанційний моніторинг споживаної потужності в реальному часі. Налаштовувані сигнали сповіщають про можливі перевантаження до збоїв у IT-середовищі.
Надійний розподіл живлення
Широкий асортимент мережних шнурів для різноманітного ІТ-устаткування.
Фіксатори з'єднань і комплекти кронштейнів для установки блоків розеток у вертикальному положенні завершують асортимент рішень розподілу живлення для монтажних стояків