Лінійка
Зарядка для електромобіля для корпоративного автопарку
Зарядна станція для електромобіля - термінали підзарядки електромобілів для корпоративного автопарку Інфраструктура зарядних станцій для електромобілівПереглянути продуктиarrow2_left Запустити засіб вибору продуктуarrow2_left Зарядні станції для електромобілів EVlink Wallbox
В серії EVlink представлені зарядні станції для дому, гаражу, паркінгу, зони паркування біля ресторану, готелю та офісу. Зарядні станції EVlink WallBox та EVlink Smart Wallbox можуть монтуватись на стіну в приміщенні або на вулиці. Завдяки сучасним зарядним станціям від Schneider Electric користування електромобілем стає зручним та безпечним. Окрім високого показника пило-та вологозахисту IP54/IP65, станції мають стильний дизайнерський корпус.Переглянути продуктиarrow2_left Запустити засіб вибору продуктуarrow2_left Станції швидкої підзарядки для електромобіля
Зарядка для електромобіля - термінали швидкої підзарядки електромобілів Інфраструктура зарядних станцій для електромобілів швидкої підзарядкиПереглянути продуктиarrow2_left Запустити засіб вибору продуктуarrow2_left EVlink Home - електрозарядна станція
Легке та безпечне заряджання електромобіля ( EV ) вдома EVlink Home - це зарядний пристрій, що легко встановлюється, який зводить до мінімуму будь-які пікові навантаження і запобігає перебоям у подачі електроенергії та пов'язаним з цим штрафам, разом із додатковим контролером керування потужністю. Можливість підключення до додатка Wiser (тільки для EVlink Home Smart) забезпечує максимально, безперервне та оптимізоване дистанційне керування зарядкою.Переглянути продуктиarrow2_left Зарядна станція EVlink Pro AC
Високонадійна та інтелектуальна зарядна станція, що підвищує продуктивність та стабільність. Зарядний пристрій змінного струму З-го покоління EVlink забезпечує високонадійну, гнучку та стійку інтелектуальну зарядку з посиленою безпекою для максимізації часу безвідмовної роботи, забезпечуючи безперешкодний користувацький досвід для водіїв та інсталяторів громадських паркувальних місць у комерційних, промислових, житлових та корпоративних будівлях. Простий та безпечний для встановлення, експлуатації, моніторингу та обслуговування за допомогою цифрових можливостей та посиленої безпеки.Переглянути продуктиarrow2_left