Лінійка
Easy TeSys Power
Easy TeSys Power - Автоматичні вимикачі для захисту електродвигунів. Термомагнітний автоматичний вимикач для захисту двигунів до 15 кВт Автоматичні вимикачі для захисту двигунів GZ1E - це 3х-полюсні термомагнітні автоматичні вимикачі, призначені для керування та захисту електродвигунів потужністю до 15 кВт.Переглянути продуктиarrow2_left Запустити засіб вибору продуктуarrow2_left EasyTeSys Control
Серія контакторів на струми від 6 до 630 А Серія EasyTeSys Control включає: контактори, проміжні реле, теплові реле й автоматичні вимикачі захисту двигуна.Переглянути продуктиarrow2_left Запустити засіб вибору продуктуarrow2_left EasyTeSys Protect Реле захисту від теплоперевантаження
Реле захисту від теплового перевантаження EasyTeSys Protect від 0,1 до 630 А Реле захисту від теплового перевантаження EasyTeSys Protect (від 0,1 до 630 А) сумісні з контакторами EasyTeSys Control до 630 А.Переглянути продуктиarrow2_left Запустити засіб вибору продуктуarrow2_left