Лінійка
Micro Pragma
Модульні щити невеликого розміру Багатофункціональні щити Micro Pragma для внутрішнього встановлення в житлових приміщеннях та будівлях. Серія розроблена за принципами надійності та доступності, і забезпечує ефективне встановлення пристроїв на DIN-рейку до 8 модулів.Переглянути продуктиarrow2_left Pragma
Вологозахищені корпуси щитів IP40 до 144 модулів Серія Pragma - це привабливі, універсальні та прості в установці модульні шафи. Повний асортимент корпусів на 13/18/24 модулів.Переглянути продуктиarrow2_left Запустити засіб вибору продуктуarrow2_left PrismaSeT S
Розподільні щити навісні металеві з номінальним струмом до 160 А Навісний металевий щит PrismaSet S призначений для встановлення обладнання Schneider Electric, забезпечуючи при цьому цілісність інсталяції, підключення, експлуатації, цифрової взаємодії та повну відповідність стандартам МЕК 61439.Переглянути продуктиarrow2_left Запустити засіб вибору продуктуarrow2_left PrismaSeT XS
Навісні та врізні пластикові щити з номінальним струмом до 125 А В серії представлені врізні та навісні щити шириною 13, 18 та 24 модулі ( 1 модуль = 18 мм) Завдяки ізоляції класу 2, модульні щити забезпечують ідеальне поєднання надійності та захисту, а також повністю відповідають стандартам МЕК 61439.Переглянути продуктиarrow2_left Запустити засіб вибору продуктуarrow2_left Resi9 MP
Серія пластикових корпусів щитів Пластмасові корпуси для модульного електрообладнання Mini Pragma (щити навісні та щити врізні)Переглянути продуктиarrow2_left Запустити засіб вибору продуктуarrow2_left Щити Easy9 Box
Пластикові навісні щити та врізні розподільні щити Навісні та врізні щитки Easy9 Box призначені для установки модульного обладнання в квартирах і приватних будинках, призначені для монтажу всередині приміщення. Доступні для замовлення розміри: 8, 12, 18, 24 і 36 модулів по 18 мм.Переглянути відомостіarrow2_left Щити Easy9 EU
Навісні та врізні пластикові щити Щити Easy9 призначені для встановлення модульного та мультимедійного обладнання в житлових та малих комерційних будівлях. В серії представлено щити на 8, 12, 18, 24 та 36 модулів шириною по 18 мм.Переглянути продуктиarrow2_left Щити Mureva
Пило і вологозахищені щити Водонепроникні щити від 3 до 72 модулів, забезпечують повний захист усього обладнання, підтримують інтеграцію промислових розеток та модульних пристроїв керування і не тільки. Прості в установці та дуже міцні, водонепроникні щити гарантують, що ваше обладнання буде повністю захищене від впливу навколишнього середовища.Переглянути продуктиarrow2_left Запустити засіб вибору продуктуarrow2_left