Ukraine

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.

Ви можете вибрати іншу країну, щоб переглянути доступну для неї продукцію, або перейти на наш основний світовий веб-сайт, щоб ознайомитися з інформацією про компанію.

Вибрати іншу країну чи регіон

Зображення 01044 Schneider Electric

Переглянути все Prisma Plus

Prisma Plus - 01044

Spare parts

Зображення 01044 Schneider Electric
Переглянути все Prisma Plus
Prisma Plus - 01044
Spare parts

18M side panel Prisma G IP30

Показати більше характеристик >
  • Ціна
    890,95 UAH
Додати до списку моїх продуктів Додати до списку моїх продуктів

  • Главное
    діапазон
    Prisma
    product name
    Prisma G
    тип продукту або компонента
    Side panel
    IP ступінь захисту
    IP30
    accessory / separate part category
    Enclosure accessory
    Spare part
    range compatibility
    Prisma G : enclosure
    special colour options
    Yes
    Complementary
    installation description
    Wall-mounted enclosure
    mounting location
    Side
    number of vertical modules [50 mm]
    18
    кількість в упаковці
    Set of 1
    висота
    925 mm
    ширина
    200 mm
    глибина
    180 mm
    вага продукту
    1.9 kg
    тип лицьових частин
    Glossy
    Textured epoxy polyester
    colour
    White RAL 9001
    Environment
    ступінь захисту за IP
    IP30
    IK degree of protection
    IK07 without door conforming to EN/IEC 62262
    IK08 with door
    protective treatment
    Electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder
    Offer Sustainability
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product environmental profile
    Available
    Product end of life instructions
    Available
    Contractual warranty
    Warranty period
    The warranty period is 18 months from the date of delivery, which is confirmed by the appropriate document
  • Документи й завантаження

    Мова
    • українська
    CAD файли
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    DISTRIBLOC 165 (Версія 1.0)
    Дата 25.07.13
    Розмір 438.9 KB
    Дата 25.07.13
    Розмір 577.8 KB
    Декларація REACh
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Дата 15.02.19
    Розмір 0
    Декларація RoHs
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Дата 15.02.19
    Розмір 0
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.