Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ви можете відвідати наш веб-сайт в іншій країні або регіоні, або перейти на наш міжнародний веб-сайт.

Виберіть місце розташування

Переглянути все   Prisma Plus
Зображення 01247 Schneider Electric

01247

Green premium brand logo
Зображення 01247 Schneider Electric
01247
Green premium brand logo

ЗІП ДЛЯ ПІДВІШ ШАФИ PRISMA G IP55

Показати більше характеристик
  • 142,45 UAH
    Ціни, окрім цін на продукцію для ринка житлового будівництва, індикативні у гривнях без ПДВ станом 03.04.2020 р. для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринка житлового будівництва індикативні вказані у гривні з ПДВ станом на 03.04.2020 р. для ознайомлення. Кінцевою вважається ціна, що є зафіксованою в індивідуальній офіційній комерційній пропозиції на обрану продукцію.
Максимальна кількість продуктів, які можна порівняти, – 4. Видалити вже додані продукти.

  • Главное
    Діапазон
    Prisma
    Сумісність діапазону
    Prisma G
    Тип виробу або компоненту
    Accessory
    Аксесуар / категорія "окрема деталь"
    Запасна частина
    Обладнання
    24 screws M6 x 12 + stubs contact
    12 self-threading screws
    4 screws pillar/seating
    12 nylon washers
    4 conical washers
    4 simple fixing brackets
    4 screws M8 x 16
    Дополнительно
    installation description
    Настінне огородження
    Висота
    30 мм
    Ширина
    83 мм
    Глибина
    15 мм
    Вага виробу
    0,5 кг
    Показники сталого розвитку
    Статус сталого продукту
    Продукт Green Premium
    Директива ЄС RoHS
    Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS)
    Декларація ЄС RoHS
    Не містить ртуті
    Так
    Інформація про виключення по регламенту RoHS
    Декларація RoHS Китаю
    China RoHS declaration
    Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації
    Екологічна звітність
    Гарантія
    Гарантія
    18 months
  • Показати більше View less

    Документи

    Мова
    • українська3
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 30.05.20
    Декларація REACh
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 30.05.20
    Декларація RoHs
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 30.05.20
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.
Порівняти продукти: /