Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ви можете відвідати наш веб-сайт в іншій країні або регіоні, або перейти на наш міжнародний веб-сайт.

Виберіть місце розташування

Переглянути все   Prisma Plus
Зображення 01252 Schneider Electric
Знято з виробництва

01252

Green premium brand logo
Зображення 01252 Schneider Electric
Знято з виробництва
01252
Green premium brand logo

2 ОПОРН СТОЙКИ 12М ДЛЯ ШАФИ PRISMA G МЕТ

Показати більше характеристик
01252 не було замінено. Звертайтеся до свого дистриб’ютора #Customer Care# за подальшими вказівками.
Максимальна кількість продуктів, які можна порівняти, – 4. Видалити вже додані продукти.

  • Главное
    Діапазон
    Prisma
    Сумісність діапазону
    Prisma G
    Ступінь захисту IP
    IP30
    Тип виробу або компоненту
    Front cover support upright
    Аксесуар / категорія "окрема деталь"
    Запасна частина
    Монтажний аксесуар
    Дополнительно
    installation description
    Настінне огородження 600 mm
    Extension enclosure 600 mm
    Кількість вертикальних модулів [50 мм]
    12
    Кількість на один комплект
    Набір з 2 шт.
    Висота
    35 мм
    Ширина
    600 мм
    Глибина
    11 мм
    Вага виробу
    0,77 кг
    Матеріал
    Сталь
    Обробка поверхні
    Матовий
    Smooth
    Захисна обробка
    Electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder
    Колір
    Білий (RAL 9001)
    Показники сталого розвитку
    Статус сталого продукту
    Продукт Green Premium
    Директива ЄС RoHS
    Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS)
    Декларація ЄС RoHS
    Не містить ртуті
    Так
    Інформація про виключення по регламенту RoHS
    Декларація RoHS Китаю
    China RoHS declaration
    Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації
    Екологічна звітність
    Гарантія
    Гарантія
    18 months
  • Показати більше View less

    Документи

    Мова
    • українська4
    CAD файли
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    2 PLATE UPRIGHTS 12M PRISMA G IP30 (Версія 1.0)
    Файли в документі
    step
    564.7 KB
    pdf
    24.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Розмір 589.3 KB
    Дата 07.03.19
    Файли в документі
    step
    564.7 KB
    pdf
    24.6 KB
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 31.05.20
    Декларація REACh
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 31.05.20
    Декларація RoHs
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 31.05.20
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.
Порівняти продукти: /