Ukraine

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.

Ви можете вибрати іншу країну, щоб переглянути доступну для неї продукцію, або перейти на наш основний світовий веб-сайт, щоб ознайомитися з інформацією про компанію.

Вибрати іншу країну чи регіон

Зображення 03002 Schneider Electric

Переглянути все Prisma Plus

Prisma Plus - 03002

Functional units

Зображення 03002 Schneider Electric
Переглянути все Prisma Plus
Prisma Plus - 03002
Functional units

W600 adjustable modular device rail Prisma G

Показати більше характеристик >
  • Ціна
    196,05 UAH
Додати до списку моїх продуктів Додати до списку моїх продуктів

  • Главное
    діапазон
    Prisma
    range compatibility
    Prisma G
    тип продукту або компонента
    Rail
    accessory / separate part category
    Installation accessory
    type of rail
    Modular
    Adjustable
    installed device
    TeSys : fixed GV3
    TeSys : fixed GV2L
    TeSys : fixed GV2P
    Compact : fixed NG160 with earth leakage protection - control: toggle
    Compact : fixed NG160 without earth leakage protection - control: toggle
    Compact : fixed NG160 NA without earth leakage protection - control: toggle
    Compact : fixed NSXm without earth leakage protection - control: toggle - vertical installation
    Compact : fixed NSXm with earth leakage protection - control: toggle - vertical installation
    poles description
    9 x 3P : fixed : GV2L
    9 x 3P : fixed : GV2P
    1 x 3P : fixed : NG160
    1 x 3P : fixed : NG160 NA
    7 x 3P : fixed : GV3
    1 x 4P : fixed : NG160
    1 x 4P : fixed : NG160 NA
    1 x 3P or 4P : fixed : NSXm vertical installation
    Complementary
    installation description
    Floor-standing enclosure - width 600 mm
    Wall-mounted enclosure - width 600 mm
    number of vertical modules [50 mm]
    3 module(s) : GV2L , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    3 module(s) : GV2L , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    3 module(s) : GV2P , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    3 module(s) : GV2P , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    5 module(s) : GV3 , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    5 module(s) : GV3 , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    5 module(s) : NG160 without earth leakage protection , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    5 module(s) : NG160 without earth leakage protection , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    5 module(s) : NG160 NA without earth leakage protection , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    5 module(s) : NG160 NA without earth leakage protection , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    7 module(s) : NSXm without earth leakage protection , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    7 module(s) : NSXm without earth leakage protection , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    7 module(s) : NSXm without earth leakage protection , connection block in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    7 module(s) : NSXm without earth leakage protection , connection block in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    5 module(s) : NG160 with earth leakage protection , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    5 module(s) : NG160 with earth leakage protection , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    7 module(s) : NSXm with earth leakage protection , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    7 module(s) : NSXm with earth leakage protection , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    7 module(s) : NSXm with earth leakage protection , connection block in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    7 module(s) : NSXm with earth leakage protection , connection block in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    9 mm pitches
    48
    кількість в упаковці
    Set of 1
    ширина
    600 mm
    вага продукту
    0.34 kg
    colour
    Grey
    матеріал
    Metal
    Environment
    стандарти
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    сертифікати продукції
    ASEFA
    Offer Sustainability
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product environmental profile
    Available
    Product end of life instructions
    Need no specific recycling operations
    Contractual warranty
    Warranty period
    The warranty period is 18 months from the date of delivery, which is confirmed by the appropriate document
  • Документи й завантаження

    Мова
    • українська
    CAD файли
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    CAD files for 03002: Adjustable modular device rail (Версія 1.0)
    Дата 14.12.18
    Розмір 109.8 KB
    ADJUSTABLE MODULAR DEVICE RAIL (Версія 1.0)
    Дата 12.08.13
    Розмір 332 KB
    Дата 12.08.13
    Розмір 515.8 KB
    ADJUSTABLE MODULAR DEVICE RAIL (Версія 1.0)
    Дата 12.08.13
    Розмір 342.9 KB
    Дата 12.08.13
    Розмір 249.1 KB
    Декларація REACh
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Дата 08.02.19
    Розмір 0
    Декларація RoHs
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Дата 08.02.19
    Розмір 0
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.