Ukraine

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.

Ви можете вибрати іншу країну, щоб переглянути доступну для неї продукцію, або перейти на наш основний світовий веб-сайт, щоб ознайомитися з інформацією про компанію.

Вибрати іншу країну чи регіон

Зображення 03004 Schneider Electric

Переглянути все Prisma Plus

Prisma Plus - 03004

Functional units

Зображення 03004 Schneider Electric
Переглянути все Prisma Plus
Prisma Plus - 03004
Functional units

W600 rear modular device rail Prisma G

Показати більше характеристик >
  • Ціна
    94,14 UAH
Додати до списку моїх продуктів Видалити з "Мої продукти"

  • Главное
    діапазон
    Prisma
    range compatibility
    Prisma G
    Pack 160
    тип продукту або компонента
    Rail
    accessory / separate part category
    Installation accessory
    type of rail
    Modular
    Rear
    installed device
    Altistart : ATS01N103/106FT
    TeSys : fixed GV2 + D or K contactors <= 40 A - horizontal installation
    TeSys : fixed TeSys U - horizontal installation
    TeSys : fixed GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 - horizontal installation
    TeSys : fixed D or K contactors <= 40 A - horizontal installation
    poles description
    9 x 3P : fixed : GV2 + D or K contactors <= 40 A horizontal installation
    9 x 3P : fixed : TeSys U horizontal installation
    7 x 3P : fixed : GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 horizontal installation
    9 x 4P : fixed : D or K contactors <= 40 A horizontal installation
    Complementary
    installation description
    Floor-standing enclosure - width 600 mm
    Wall-mounted enclosure - width 600 mm
    Pack enclosure - width 555 mm
    number of vertical modules [50 mm]
    4 module(s) : ATS01N103/106FT in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    4 module(s) : ATS01N103/106FT in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    4 module(s) : ATS01N103/106FT in 555 mm Wide Pack enclosure
    3 module(s) : D or K contactors <= 40 A , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    3 module(s) : D or K contactors <= 40 A , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    3 module(s) : D or K contactors <= 40 A , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    5 module(s) : GV2 + D or K contactors <= 40 A , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    5 module(s) : GV2 + D or K contactors <= 40 A , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    5 module(s) : GV2 + D or K contactors <= 40 A , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    7 module(s) : GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    7 module(s) : GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    7 module(s) : GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    5 module(s) : TeSys U , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    5 module(s) : TeSys U , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    5 module(s) : TeSys U , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    4 module(s) : TeSys U , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    4 module(s) : TeSys U , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    4 module(s) : TeSys U , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    9 mm pitches
    48
    кількість в упаковці
    Set of 1
    висота
    14.8 mm
    ширина
    600 mm
    глибина
    128 mm
    вага продукту
    0.16 kg
    colour
    Grey
    матеріал
    Metal
    Environment
    стандарти
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    сертифікати продукції
    ASEFA
    Offer Sustainability
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product environmental profile
    Available
    Product end of life instructions
    Need no specific recycling operations
    Contractual warranty
    Warranty period
    The warranty period is 18 months from the date of delivery, which is confirmed by the appropriate document
  • Документи й завантаження

    Мова
    • Russian
    • English
    CAD файли
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    REAR MODULAR DEVICE RAIL (Версія 1.0)
    Дата 12.08.13
    Розмір 221.6 KB
    Дата 12.08.13
    Розмір 278.8 KB
    Інструкція
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    M.pl. term. Blk-earth bar duct (Версія 00)
    Дата 28.05.18
    Розмір 2.9 MB
    mob part deco plate MCC 200mm (Версія 00)
    Дата 18.12.17
    Розмір 13 MB
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.