Ukraine

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.

Ви можете вибрати іншу країну, щоб переглянути доступну для неї продукцію, або перейти на наш основний світовий веб-сайт, щоб ознайомитися з інформацією про компанію.

Вибрати іншу країну чи регіон

Зображення 03008 Schneider Electric

Переглянути все Prisma Plus

Prisma Plus - 03008

Functional units

Зображення 03008 Schneider Electric
Переглянути все Prisma Plus
Prisma Plus - 03008
Functional units

NG160 device rail Pack 160

Показати більше характеристик >
  • Ціна
    99,64 UAH
Додати до списку моїх продуктів Видалити з "Мої продукти"

  • Главное
    діапазон
    Prisma
    range compatibility
    Pack 160
    тип продукту або компонента
    Rail
    accessory / separate part category
    Installation accessory
    type of rail
    Modular
    installed device
    Compact : fixed NG160 with earth leakage protection - control: toggle
    Compact : fixed NG160 without earth leakage protection - control: toggle
    Compact : fixed NG160 NA without earth leakage protection - control: toggle
    poles description
    1 x 3P : fixed : NG160
    1 x 3P : fixed : NG160 NA
    1 x 4P : fixed : NG160
    1 x 4P : fixed : NG160 NA
    Complementary
    installation description
    Pack enclosure - width 555 mm
    number of vertical modules [50 mm]
    5 module(s) : NG160 without earth leakage protection , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    5 module(s) : NG160 NA without earth leakage protection , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    5 module(s) : NG160 with earth leakage protection , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    9 mm pitches
    48
    кількість в упаковці
    Set of 1
    висота
    76 mm
    ширина
    550 mm
    глибина
    83 mm
    вага продукту
    0.16 kg
    colour
    Grey
    Environment
    стандарти
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    сертифікати продукції
    ASEFA
    Offer Sustainability
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product environmental profile
    Available
    Product end of life instructions
    Need no specific recycling operations
    Contractual warranty
    Warranty period
    The warranty period is 18 months from the date of delivery, which is confirmed by the appropriate document
  • Документи й завантаження

    Мова
    • Russian
    • English
    CAD файли
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    MOD.DEV.RAIL FOR NG160 PACK (Версія 1.0)
    Дата 12.08.13
    Розмір 313.2 KB
    Дата 12.08.13
    Розмір 209.9 KB
    Інструкція
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    125/160A distribloc (Версія 6.1)
    Дата 18.12.17
    Розмір 1.4 MB
    Декларація REACh
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Дата 08.02.19
    Розмір 0
    Декларація RoHs
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Дата 08.02.19
    Розмір 0
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.