Ukraine

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.

Ви можете вибрати іншу країну, щоб переглянути доступну для неї продукцію, або перейти на наш основний світовий веб-сайт, щоб ознайомитися з інформацією про компанію.

Вибрати іншу країну чи регіон

Зображення 03011 Schneider Electric

Переглянути все Prisma Plus

Prisma Plus - 03011

Functional units

Зображення 03011 Schneider Electric
Переглянути все Prisma Plus
Prisma Plus - 03011
Functional units

W300 adjustable modular device rail Prisma G

Показати більше характеристик >
  • Ціна
    186,99 UAH
Додати до списку моїх продуктів Видалити з "Мої продукти"

  • Главное
    діапазон
    Prisma
    range compatibility
    Prisma G
    тип продукту або компонента
    Rail
    accessory / separate part category
    Installation accessory
    type of rail
    Modular
    Adjustable
    installed device
    TeSys : fixed GV3
    Altistart : ATS01N103/106FT
    TeSys : fixed GV2L
    TeSys : fixed GV2P
    Compact : fixed NG160 without earth leakage protection - control: toggle
    TeSys : fixed GV2 + D or K contactors <= 40 A - horizontal installation
    TeSys : fixed TeSys U - horizontal installation
    TeSys : fixed GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 - horizontal installation
    TeSys : fixed D or K contactors <= 40 A - horizontal installation
    Compact : fixed NG160 NA without earth leakage protection - control: toggle
    Compact : fixed NSXm without earth leakage protection - control: toggle - vertical installation
    Compact : fixed NSXm with earth leakage protection - control: toggle - vertical installation
    poles description
    1 x 3P : fixed : NG160
    1 x 3P : fixed : NG160 NA
    1 x 4P : fixed : NG160
    1 x 4P : fixed : NG160 NA
    4 x 3P : fixed : GV2L
    4 x 3P : fixed : GV2P
    3 x 3P : fixed : GV3
    4 x 3P : fixed : GV2 + D or K contactors <= 40 A horizontal installation
    3 x 3P : fixed : GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 horizontal installation
    4 x 3P : fixed : TeSys U horizontal installation
    4 x 4P : fixed : D or K contactors <= 40 A horizontal installation
    1 x 3P or 4P : fixed : NSXm vertical installation
    Complementary
    installation description
    Floor-standing duct - width 300 mm
    Wall-mounted duct - width 300 mm
    number of vertical modules [50 mm]
    4 module(s) : ATS01N103/106FT in 300 mm Wide floor-standing duct
    4 module(s) : ATS01N103/106FT in 300 mm Wide wall-mounted duct
    3 module(s) : D or K contactors <= 40 A , direct in 300 mm Wide floor-standing duct
    3 module(s) : D or K contactors <= 40 A , direct in 300 mm Wide wall-mounted duct
    5 module(s) : GV2 + D or K contactors <= 40 A , direct in 300 mm Wide floor-standing duct
    5 module(s) : GV2 + D or K contactors <= 40 A , direct in 300 mm Wide wall-mounted duct
    3 module(s) : GV2L , direct in 300 mm Wide floor-standing duct
    3 module(s) : GV2L , direct in 300 mm Wide wall-mounted duct
    3 module(s) : GV2P , direct in 300 mm Wide floor-standing duct
    3 module(s) : GV2P , direct in 300 mm Wide wall-mounted duct
    5 module(s) : GV3 , direct in 300 mm Wide floor-standing duct
    5 module(s) : GV3 , direct in 300 mm Wide wall-mounted duct
    7 module(s) : GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 , direct in 300 mm Wide floor-standing duct
    7 module(s) : GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 , direct in 300 mm Wide wall-mounted duct
    5 module(s) : NG160 without earth leakage protection , direct in 300 mm Wide floor-standing duct
    5 module(s) : NG160 without earth leakage protection , direct in 300 mm Wide wall-mounted duct
    5 module(s) : NG160 NA without earth leakage protection , direct in 300 mm Wide floor-standing duct
    5 module(s) : NG160 NA without earth leakage protection , direct in 300 mm Wide wall-mounted duct
    7 module(s) : NSXm without earth leakage protection , direct in 300 mm Wide floor-standing duct
    7 module(s) : NSXm without earth leakage protection , direct in 300 mm Wide wall-mounted duct
    7 module(s) : NSXm without earth leakage protection , connection block in 300 mm Wide floor-standing duct
    7 module(s) : NSXm without earth leakage protection , connection block in 300 mm Wide wall-mounted duct
    5 module(s) : TeSys U , direct in 300 mm Wide floor-standing duct
    5 module(s) : TeSys U , direct in 300 mm Wide wall-mounted duct
    4 module(s) : TeSys U , direct in 300 mm Wide floor-standing duct
    4 module(s) : TeSys U , direct in 300 mm Wide wall-mounted duct
    7 module(s) : NSXm with earth leakage protection , direct in 300 mm Wide floor-standing duct
    7 module(s) : NSXm with earth leakage protection , direct in 300 mm Wide wall-mounted duct
    7 module(s) : NSXm with earth leakage protection , connection block in 300 mm Wide floor-standing duct
    7 module(s) : NSXm with earth leakage protection , connection block in 300 mm Wide wall-mounted duct
    9 mm pitches
    20
    кількість в упаковці
    Set of 1
    ширина
    300 mm
    вага продукту
    0.18 kg
    colour
    Grey
    матеріал
    Metal
    Environment
    стандарти
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    сертифікати продукції
    ASEFA
    Offer Sustainability
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product environmental profile
    Available
    Product end of life instructions
    Need no specific recycling operations
    Contractual warranty
    Warranty period
    The warranty period is 18 months from the date of delivery, which is confirmed by the appropriate document
  • Документи й завантаження

    Мова
    • Russian
    • English
    CAD файли
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    ADJUSTABLE MOD.DEV.RAIL W250 (Версія 1.0)
    Дата 12.08.13
    Розмір 417 KB
    Дата 12.08.13
    Розмір 801.4 KB
    ADJUSTABLE MOD.DEV.RAIL W250 (Версія 1.0)
    Дата 12.08.13
    Розмір 204.3 KB
    Дата 12.08.13
    Розмір 282.6 KB
    Декларація REACh
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Дата 08.02.19
    Розмір 0
    Декларація RoHs
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Дата 08.02.19
    Розмір 0
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.