Ukraine

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.

Ви можете вибрати іншу країну, щоб переглянути доступну для неї продукцію, або перейти на наш основний світовий веб-сайт, щоб ознайомитися з інформацією про компанію.

Вибрати іншу країну чи регіон

Зображення 03033 Schneider Electric

Переглянути все Prisma Plus

Prisma Plus - 03033

Functional units

Зображення 03033 Schneider Electric
Переглянути все Prisma Plus
Prisma Plus - 03033
Functional units

Prisma Plus - Серия G - Монтажна плата для горизонтальних Vigi NSX250 з ричагом

Показати більше характеристик >
  • Ціна
    551,91 UAH
Додати до списку моїх продуктів Видалити з "Мої продукти"

  • Главное
    діапазон
    Prisma
    range compatibility
    Prisma G
    тип продукту або компонента
    Mounting plate
    accessory / separate part category
    Installation accessory
    installed device
    Easypact : fixed CVS100...160 with earth leakage protection - control: toggle - horizontal installation
    Easypact : fixed CVS250 with earth leakage protection - control: toggle - horizontal installation
    Compact : fixed NSX100...160 with earth leakage protection - control: toggle - horizontal installation
    Compact : fixed NSX250 with earth leakage protection - control: toggle - horizontal installation
    Compact : fixed NSX100...250 and ammeter without earth leakage protection - control: toggle - horizontal installation
    poles description
    1 x 3P : fixed : NSX100...160 horizontal installation
    1 x 4P : fixed : NSX100...160 horizontal installation
    1 x 3P : fixed : NSX250 horizontal installation
    1 x 4P : fixed : NSX250 horizontal installation
    1 x 4P : fixed : CVS100...160 horizontal installation
    1 x 3P : fixed : CVS100...160 horizontal installation
    1 x 4P : fixed : CVS250 horizontal installation
    1 x 3P : fixed : CVS250 horizontal installation
    1 x 3P : fixed : NSX100...250 and ammeter horizontal installation
    1 x 4P : fixed : NSX100...250 and ammeter horizontal installation
    Complementary
    installation description
    Floor-standing enclosure - width 850 mm
    Floor-standing enclosure + duct - width 600 + 300 mm
    Wall-mounted enclosure + duct - width 600 + 300 mm
    number of vertical modules [50 mm]
    4 module(s) : CVS100...160 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Wide floor-standing enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    4 module(s) : CVS100...160 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Wide wall-mounted enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    4 module(s) : CVS250 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Wide floor-standing enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    4 module(s) : CVS250 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Wide wall-mounted enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    4 module(s) : NSX100...160 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Wide floor-standing enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    4 module(s) : NSX100...160 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Wide wall-mounted enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    4 module(s) : NSX100...160 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 850 mm Wide floor-standing enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
    4 module(s) : NSX250 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Wide floor-standing enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    4 module(s) : NSX250 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Wide wall-mounted enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    4 module(s) : NSX250 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 850 mm Wide floor-standing enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
    4 module(s) : NSX100...250 and ammeter without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Wide floor-standing enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    4 module(s) : NSX100...250 and ammeter without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Wide wall-mounted enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    4 module(s) : CVS100...160 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 850 mm Wide floor-standing enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
    4 module(s) : CVS250 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 850 mm Wide floor-standing enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
    Condition of using cable tie
    Need additional plate (2M high) when installation of device is in horizontal
    висота
    150 mm
    ширина
    600 mm
    вага продукту
    0.94 кг
    тип лицьових частин
    Matt
    Smooth
    protective treatment
    Electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder
    colour
    White RAL 9001
    Environment
    стандарти
    IEC 61439-2
    сертифікати продукції
    ASEFA
    Offer Sustainability
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product environmental profile
    Available
    Product end of life instructions
    Need no specific recycling operations
    Contractual warranty
    Warranty period
    The warranty period is 18 months from the date of delivery, which is confirmed by the appropriate document
  • Документи й завантаження

    Мова
    • українська
    • Russian
    • English
    CAD файли
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    M.PL.HZ.FIX.VIGI NS250TOG. (Версія 1.0)
    Дата 31.07.13
    Розмір 393.9 KB
    Дата 31.07.13
    Розмір 255.1 KB
    Інструкція
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Power supply block for horizontal NS250 (Версія 00)
    Дата 06.08.18
    Розмір 601.7 KB
    M.pl. Hz. fix. Vigi NS250 tog. (Версія 00)
    Дата 28.05.18
    Розмір 1.7 MB
    Декларація REACh
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Дата 08.02.19
    Розмір 0
    Декларація RoHs
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Дата 08.02.19
    Розмір 0
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.