Ukraine

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.

Ви можете вибрати іншу країну, щоб переглянути доступну для неї продукцію, або перейти на наш основний світовий веб-сайт, щоб ознайомитися з інформацією про компанію.

Вибрати іншу країну чи регіон

Зображення 03104 Schneider Electric

Переглянути все Prisma Plus

Prisma Plus - 03104

Functional units

Зображення 03104 Schneider Electric
Переглянути все Prisma Plus
Prisma Plus - 03104
Functional units

mounting plate EZC250 hz/vertical toggle

Показати більше характеристик >
  • Ціна
    1 935,91 UAH
Додати до списку моїх продуктів Додати до списку моїх продуктів

  • Главное
    діапазон
    Prisma
    range compatibility
    Prisma G
    тип продукту або компонента
    Mounting plate
    accessory / separate part category
    Installation accessory
    installed device
    Easypact : fixed EZC250 without earth leakage protection - control: toggle - vertical installation
    Easypact : fixed EZCV250 with earth leakage protection - control: toggle - vertical installation
    Easypact : fixed EZC250 without earth leakage protection - control: toggle - horizontal installation
    Easypact : fixed EZCV250 with earth leakage protection - control: toggle - horizontal installation
    Easypact : fixed EZC100 without earth leakage protection - control: toggle - horizontal installation
    poles description
    1 x 3P : fixed : EZC100 horizontal installation
    1 x 3P : fixed : EZC250 horizontal installation
    1 x 3P : fixed : EZCV250 horizontal installation
    4 x 3P : fixed : EZC250 vertical installation
    4 x 3P : fixed : EZCV250 vertical installation
    1 x 4P : fixed : EZC100 horizontal installation
    1 x 4P : fixed : EZC250 horizontal installation
    1 x 4P : fixed : EZCV250 horizontal installation
    3 x 4P : fixed : EZC250 vertical installation
    3 x 4P : fixed : EZCV250 vertical installation
    Complementary
    installation description
    Floor-standing enclosure - width 600 mm
    Wall-mounted enclosure - width 600 mm
    number of vertical modules [50 mm]
    4 module(s) : EZC100 without earth leakage protection , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    4 module(s) : EZC100 without earth leakage protection , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    4 module(s) : EZC250 without earth leakage protection , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    4 module(s) : EZC250 without earth leakage protection , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    7 module(s) : EZC250 without earth leakage protection , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    7 module(s) : EZC250 without earth leakage protection , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    4 module(s) : EZCV250 with earth leakage protection , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    4 module(s) : EZCV250 with earth leakage protection , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    7 module(s) : EZCV250 with earth leakage protection , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    7 module(s) : EZCV250 with earth leakage protection , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    висота
    200 mm
    вага продукту
    1.32 kg
    тип лицьових частин
    Matt
    Smooth
    protective treatment
    Electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder
    colour
    White RAL 9001
    Environment
    стандарти
    IEC 61439-2
    сертифікати продукції
    ASEFA
    Offer Sustainability
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product environmental profile
    Available
    Product end of life instructions
    Need no specific recycling operations
    Contractual warranty
    Warranty period
    The warranty period is 18 months from the date of delivery, which is confirmed by the appropriate document
  • Документи й завантаження

    Мова
    • українська
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Інструкція
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    M.PLATE EZC250 G SYSTEM (Версія 00)
    Дата 18.12.17
    Розмір 2.7 MB
    Декларація REACh
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Дата 15.01.19
    Розмір 0
    Декларація RoHs
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Дата 15.01.19
    Розмір 0
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.