Ukraine

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.

Ви можете вибрати іншу країну, щоб переглянути доступну для неї продукцію, або перейти на наш основний світовий веб-сайт, щоб ознайомитися з інформацією про компанію.

Вибрати іншу країну чи регіон

Зображення 03122 Schneider Electric

Переглянути все Prisma Plus

Prisma Plus - 03122

Functional units

Зображення 03122 Schneider Electric
Переглянути все Prisma Plus
Prisma Plus - 03122
Functional units

mounting plate busbar ISFT 100N/160 vertical

Показати більше характеристик >
  • Ціна
    4 987,60 UAH
Додати до списку моїх продуктів Видалити з "Мої продукти"

  • Главное
    діапазон
    Prisma
    range compatibility
    Prisma G
    тип продукту або компонента
    Mounting plate
    accessory / separate part category
    Installation accessory
    installed device
    Fupact : fixed ISFT160 - control: fuse carriers handle - vertical installation
    Fupact : fixed ISFT100N - control: fuse carriers handle - vertical installation
    poles description
    4 x 3P : fixed : ISFT160 vertical installation
    6 x 3P : fixed : ISFT100N vertical installation
    Complementary
    installation description
    Floor-standing enclosure - width 600 mm
    Wall-mounted enclosure - width 600 mm
    number of vertical modules [50 mm]
    8 module(s) : ISFT100N, rear connection on busbar in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    8 module(s) : ISFT100N, rear connection on busbar in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    8 module(s) : ISFT160, rear connection on busbar in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    8 module(s) : ISFT160, rear connection on busbar in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    висота
    250 mm
    вага продукту
    4.26 кг
    colour
    White RAL 9001
    Environment
    стандарти
    IEC 61439-2
    сертифікати продукції
    ASEFA
    Offer Sustainability
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product environmental profile
    Available
    Product end of life instructions
    Need no specific recycling operations
    Contractual warranty
    Warranty period
    The warranty period is 18 months from the date of delivery, which is confirmed by the appropriate document
  • Документи й завантаження

    Мова
    • Russian
    • English
    CAD файли
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Busbar assembly for mounting ISFT100N/160 (Версія 1.0)
    Дата 26.11.13
    Розмір 832.4 KB
    Дата 26.11.13
    Розмір 719.3 KB
    Інструкція
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    M.PL BUSBAR ISFT 100N/160 (Версія 00)
    Дата 26.05.18
    Розмір 3.9 MB
    Декларація REACh
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Дата 08.02.19
    Розмір 0
    Декларація RoHs
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Дата 08.02.19
    Розмір 0
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.