Ukraine

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.

Ви можете вибрати іншу країну, щоб переглянути доступну для неї продукцію, або перейти на наш основний світовий веб-сайт, щоб ознайомитися з інформацією про компанію.

Вибрати іншу країну чи регіон

Зображення 03123 Schneider Electric

Переглянути все Prisma Plus

Prisma Plus - 03123

Functional units

Зображення 03123 Schneider Electric
Переглянути все Prisma Plus
Prisma Plus - 03123
Functional units

mounting plate ISFT 160 fixed vertical W300

Показати більше характеристик >
  • Ціна
    1 043,66 UAH
Додати до списку моїх продуктів Додати до списку моїх продуктів

  • Главное
    діапазон
    Prisma
    range compatibility
    Prisma G
    Prisma Pack 250
    тип продукту або компонента
    Mounting plate
    accessory / separate part category
    Installation accessory
    installed device
    Fupact : fixed ISFT160 - control: fuse carriers handle - vertical installation
    poles description
    1 x 3P : fixed : ISFT160 vertical installation
    Complementary
    installation description
    Floor-standing duct - width 300 mm
    Wall-mounted duct - width 300 mm
    Pack enclosure - width 300 mm
    number of vertical modules [50 mm]
    6 module(s) : ISFT160, direct in 300 mm Wide floor-standing duct
    6 module(s) : ISFT160, direct in 300 mm Wide wall-mounted duct
    9 module(s) : ISFT160, direct in 300 mm Wide Pack enclosure
    висота
    150 mm
    вага продукту
    0.4 kg
    тип лицьових частин
    Matt
    Smooth
    protective treatment
    Electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder
    colour
    White RAL 9001
    Environment
    стандарти
    IEC 61439-2
    сертифікати продукції
    ASEFA
    Offer Sustainability
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product environmental profile
    Available
    Product end of life instructions
    Need no specific recycling operations
    Contractual warranty
    Warranty period
    The warranty period is 18 months from the date of delivery, which is confirmed by the appropriate document
  • Документи й завантаження

    Мова
    • українська
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    CAD файли
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Monting plate for V ISFT160 W=250mm (Версія 1.0)
    Дата 27.09.13
    Розмір 150 KB
    Дата 27.09.13
    Розмір 99.3 KB
    Інструкція
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Mounting plate for vertical ISFT, 160A, W=250 (Версія 00)
    Дата 26.05.18
    Розмір 1.4 MB
    Декларація REACh
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Дата 08.02.19
    Розмір 0
    Декларація RoHs
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Дата 08.02.19
    Розмір 0
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.