Ukraine

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.

Ви можете вибрати іншу країну, щоб переглянути доступну для неї продукцію, або перейти на наш основний світовий веб-сайт, щоб ознайомитися з інформацією про компанію.

Вибрати іншу країну чи регіон

Зображення 03175 Schneider Electric

Переглянути все Prisma Plus

Prisma Plus - 03175

Functional units

Зображення 03175 Schneider Electric
Переглянути все Prisma Plus
Prisma Plus - 03175
Functional units

slotted mounting plate W300 4M

Показати більше характеристик >
  • Ціна
    731,79 UAH
Додати до списку моїх продуктів Додати до списку моїх продуктів

  • Главное
    діапазон
    Prisma
    range compatibility
    Prisma G
    тип продукту або компонента
    Mounting plate
    accessory / separate part category
    Installation accessory
    mounting plate description
    Flat slotted
    installed device
    Phaseo : LV/LV transformer
    Complementary
    installation description
    Floor-standing duct - width 300 mm
    Wall-mounted duct - width 300 mm
    number of vertical modules [50 mm]
    4 module(s) : LV/LV transformer in 300 mm Wide floor-standing duct
    4 module(s) : LV/LV transformer in 300 mm Wide wall-mounted duct
    висота
    200 mm
    вага продукту
    0.315 кг
    colour
    White RAL 9001
    Environment
    стандарти
    IEC 61439-2
    сертифікати продукції
    ASEFA
    Offer Sustainability
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product environmental profile
    Available
    Product end of life instructions
    Need no specific recycling operations
    Contractual warranty
    Warranty period
    The warranty period is 18 months from the date of delivery, which is confirmed by the appropriate document
  • Документи й завантаження

    Мова
    • українська
    CAD файли
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    SLOTTED M.PL.4M W250 (Версія 1.0)
    Дата 31.07.13
    Розмір 435.8 KB
    Дата 31.07.13
    Розмір 429 KB
    Декларація REACh
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Дата 08.02.19
    Розмір 0
    Декларація RoHs
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Дата 08.02.19
    Розмір 0
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.