Ukraine

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.

Ви можете вибрати іншу країну, щоб переглянути доступну для неї продукцію, або перейти на наш основний світовий веб-сайт, щоб ознайомитися з інформацією про компанію.

Вибрати іншу країну чи регіон

Зображення 03203 Schneider Electric

Переглянути все Prisma Plus

Prisma Plus - 03203

Functional units

Зображення 03203 Schneider Electric
Переглянути все Prisma Plus
Prisma Plus - 03203
Functional units

modular front plate width 600/650 3M

Показати більше характеристик >
  • Ціна
    215,14 UAH
Додати до списку моїх продуктів Додати до списку моїх продуктів

  • Главное
    діапазон
    Prisma
    range compatibility
    Prisma P
    Prisma G
    Pack 160
    Prisma Pack 250
    тип продукту або компонента
    Front plate
    accessory / separate part category
    Installation accessory
    type of front plate
    Modular
    Cut-out
    installed device
    Vigirex : RH10
    Vigirex : RH21
    Vigirex : RH99
    Multi 9 : measurement device
    Acti 9 : measurement device
    TeSys : fixed GV2LE
    TeSys : fixed GV2ME
    TeSys : fixed GV2RTn
    Multi 9 : fixed modular device <= 40 A
    Acti 9 : fixed modular device <= 40 A
    TeSys : fixed GV2L
    TeSys : fixed GV2P
    Vigilohm : fixed IM9
    Vigilohm : fixed IM9-OL
    Vigilohm : IM20
    Vigilohm : IM20H
    Vigilohm : IM9
    Vigilohm : IM9-OL
    Vigirex : RH197M
    poles description
    9 x 3P : modular rail support : GV2L
    9 x 3P : modular rail support : GV2LE
    9 x 3P : modular rail support : GV2ME
    9 x 3P : modular rail support : GV2P
    9 x 3P : modular rail support : GV2RTn
    Complementary
    enclosure/cubicle description
    Floor-standing enclosure - width 600 mm
    Wall-mounted enclosure - width 600 mm
    Cubicle - width 650 mm, depth 400 mm
    Pack enclosure - width 600 mm
    Pack enclosure - width 555 mm
    9 mm pitches
    48
    number of 18 mm modules per row
    24
    number of vertical modules [50 mm]
    3
    стандарти
    IEC 61439-1
    IEC 61439-2
    сертифікати продукції
    ASEFA
    кількість в упаковці
    Set of 1
    висота
    150 mm
    ширина
    500 mm
    вага продукту
    0.54 kg
    матеріал
    Steel
    тип лицьових частин
    Smooth
    Matt
    protective treatment
    Electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder
    colour
    White RAL 9001
    Environment
    IK degree of protection
    IK07 conforming to EN/IEC 62262
    Offer Sustainability
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product environmental profile
    Available
    Product end of life instructions
    Need no specific recycling operations
    Contractual warranty
    Warranty period
    The warranty period is 18 months from the date of delivery, which is confirmed by the appropriate document
  • Документи й завантаження

    Мова
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Каталог
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Catalogue Prisma P 2018 (Версія 4.1)
    Дата 05.10.18
    Розмір 85.6 MB
    CAD файли
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    MODULAR FRONT PLATE 3M (Версія 1.0)
    Дата 30.07.13
    Розмір 410.6 KB
    Дата 30.07.13
    Розмір 647 KB
    CAD files for 03203: Modular front plate, 3 modules (Версія 1.0)
    Дата 14.12.18
    Розмір 159.8 KB
    Інструкція
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    System G adaptater W250 (Версія 00)
    Дата 18.12.17
    Розмір 686.4 KB
    Système G adapter W250/500 (Версія 00)
    Дата 26.05.18
    Розмір 703.4 KB
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.