Ukraine

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.

Ви можете вибрати іншу країну, щоб переглянути доступну для неї продукцію, або перейти на наш основний світовий веб-сайт, щоб ознайомитися з інформацією про компанію.

Вибрати іншу країну чи регіон

Зображення 03213 Schneider Electric

Переглянути все Prisma Plus

Prisma Plus - 03213

Functional units

Зображення 03213 Schneider Electric
Переглянути все Prisma Plus
Prisma Plus - 03213
Functional units

modular front plate W300 3M

Показати більше характеристик >
  • Ціна
    518,91 UAH
Додати до списку моїх продуктів Додати до списку моїх продуктів

  • Главное
    діапазон
    Prisma
    range compatibility
    Prisma P
    Prisma G
    тип продукту або компонента
    Front plate
    accessory / separate part category
    Installation accessory
    type of front plate
    Modular
    Cut-out
    installed device
    TeSys : fixed GV3
    TeSys : fixed GV2LE
    TeSys : fixed GV2ME
    TeSys : fixed GV2RTn
    Multi 9 : fixed modular device <= 40 A
    Acti 9 : fixed modular device <= 40 A
    TeSys : fixed GV2L
    TeSys : fixed GV2P
    poles description
    4 x 3P : modular rail поддержка : GV2L
    4 x 3P : modular rail поддержка : GV2P
    4 x 3P : modular rail поддержка : GV2RTn
    4 x 3P : modular rail поддержка : GV2ME
    4 x 3P : modular rail поддержка : GV2LE
    3 x 3P : modular rail поддержка : GV3
    Complementary
    enclosure/cubicle description
    Floor-standing duct - width 300 mm
    Wall-mounted duct - width 300 mm
    Cubicle - width 400 mm, depth 400 mm
    connection position
    Direct connection
    9 mm pitches
    20
    number of 18 mm modules per row
    10
    number of vertical modules [50 mm]
    3
    стандарти
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    сертифікати продукції
    ASEFA
    кількість в упаковці
    Set of 1
    висота
    150 mm
    ширина
    300 mm
    вага продукту
    0.32 kg
    матеріал
    Steel
    тип лицьових частин
    Matt
    Smooth
    protective treatment
    Electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder
    colour
    White RAL 9001
    Environment
    IK degree of protection
    IK07 conforming to EN/IEC 62262
    Offer Sustainability
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product environmental profile
    Available
    Product end of life instructions
    Need no specific recycling operations
    Contractual warranty
    Warranty period
    The warranty period is 18 months from the date of delivery, which is confirmed by the appropriate document
  • Документи й завантаження

    Мова
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Каталог
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Catalogue Prisma P 2018 (Версія 4.1)
    Дата 05.10.18
    Розмір 85.6 MB
    CAD файли
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    MODULAR FRONT PLATE 3M W250 (Версія 1.0)
    Дата 29.07.13
    Розмір 224.6 KB
    Дата 29.07.13
    Розмір 343.5 KB
    Інструкція
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Système G adapter W250/500 (Версія 00)
    Дата 26.05.18
    Розмір 703.4 KB
    System G adaptater W250 (Версія 00)
    Дата 18.12.17
    Розмір 686.4 KB
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.