Ukraine

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.

Ви можете вибрати іншу країну, щоб переглянути доступну для неї продукцію, або перейти на наш основний світовий веб-сайт, щоб ознайомитися з інформацією про компанію.

Вибрати іншу країну чи регіон

Зображення 03230 Schneider Electric

Переглянути все Prisma Plus

Prisma Plus - 03230

Functional units

Зображення 03230 Schneider Electric
Переглянути все Prisma Plus
Prisma Plus - 03230
Functional units

front plate CVS 250 horizontal fixed toggle W600 4M

Показати більше характеристик >
  • Ціна
    761,87 UAH
Додати до списку моїх продуктів Додати до списку моїх продуктів

  • Главное
    діапазон
    Prisma
    range compatibility
    Prisma G
    Prisma Pack 250
    тип продукту або компонента
    Front plate
    accessory / separate part category
    Installation accessory
    type of front plate
    Cut-out
    installed device
    Easypact : fixed CVS100...160 without earth leakage protection - control: toggle - horizontal installation
    Easypact : fixed CVS250 without earth leakage protection - control: toggle - horizontal installation
    poles description
    1 x 4P : mounting plate support : CVS100...160 horizontal installation
    1 x 3P : mounting plate support : CVS100...160 horizontal installation
    1 x 4P : mounting plate support : CVS250 horizontal installation
    1 x 3P : mounting plate support : CVS250 horizontal installation
    operating position
    Horizontal
    Complementary
    enclosure/cubicle description
    Floor-standing enclosure - width 600 mm
    Wall-mounted enclosure - width 600 mm
    Pack enclosure - width 600 mm
    Floor-standing enclosure + duct - width 600 + 300 mm
    Wall-mounted enclosure + duct - width 600 + 300 mm
    connection position
    Direct connection
    number of vertical modules [50 mm]
    4
    стандарти
    IEC 61439-1
    IEC 61439-2
    сертифікати продукції
    ASEFA
    кількість в упаковці
    Set of 1
    висота
    200 mm
    вага продукту
    0.84 кг
    colour
    White RAL 9001
    Environment
    IK degree of protection
    IK07 conforming to EN/IEC 62262
    Offer Sustainability
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product environmental profile
    Available
    Product end of life instructions
    Need no specific recycling operations
    Contractual warranty
    Warranty period
    The warranty period is 18 months from the date of delivery, which is confirmed by the appropriate document
  • Документи й завантаження

    Мова
    • українська
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    CAD файли
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    FR.PL.HZ (Версія 1.0)
    Дата 12.08.13
    Розмір 497 KB
    Дата 12.08.13
    Розмір 743.7 KB
    Інструкція
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    M.pl. 3-4 V. fixed NS250 devices (Версія 00)
    Дата 26.05.18
    Розмір 3.7 MB
    Декларація REACh
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Дата 08.02.19
    Розмір 0
    Декларація RoHs
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Дата 08.02.19
    Розмір 0
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.