Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ви можете відвідати наш веб-сайт в іншій країні або регіоні, або перейти на наш міжнародний веб-сайт.

Виберіть місце розташування

Переглянути все   Prisma Plus
Зображення 03253 Schneider Electric

03253

Green premium brand logo
Зображення 03253 Schneider Electric
03253
Green premium brand logo

ПЕР.ПАН.ВЕР.NS250,ПОВ.РУК.КАБ.КАН.Ш250ММ

Показати більше характеристик
  • 1 037,43 UAH
    Ціни, окрім цін на продукцію для ринка житлового будівництва, індикативні у гривнях без ПДВ станом 03.04.2020 р. для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринка житлового будівництва індикативні вказані у гривні з ПДВ станом на 03.04.2020 р. для ознайомлення. Кінцевою вважається ціна, що є зафіксованою в індивідуальній офіційній комерційній пропозиції на обрану продукцію.
Максимальна кількість продуктів, які можна порівняти, – 4. Видалити вже додані продукти.

  • Главное
    Діапазон
    Prisma
    Сумісність діапазону
    Prisma G duct
    Prisma Pack 250
    Prisma P
    Тип виробу або компоненту
    Front plate
    Аксесуар / категорія "окрема деталь"
    Монтажний аксесуар
    Тип передньої пластини
    Cut-out
    Встановлений пристрій
    Compact Фіксований NSX100...160 Без Тумблер - Вертикальна
    Compact Фіксований NSX250 Без Тумблер - Вертикальна
    Easypact Фіксований CVS100...160 Без Тумблер - Вертикальна
    Easypact Фіксований CVS100...160 Без direct front rotary handle - Вертикальна
    Easypact Фіксований CVS250 Без Тумблер - Вертикальна
    Easypact Фіксований CVS250 Без direct front rotary handle - Вертикальна
    Compact Фіксований NSX100...160 Без direct front rotary handle - Вертикальна
    Compact встроенный NSX100...160 Без Тумблер - Вертикальна
    Compact встроенный NSX100...160 Без direct front rotary handle - Вертикальна
    Compact встроенный NSX100...160 Без motor mechanism - Вертикальна
    Compact Фіксований NSX100...160 Без motor mechanism - Вертикальна
    Compact Фіксований NSX250 Без direct front rotary handle - Вертикальна
    Compact встроенный NSX250 Без Тумблер - Вертикальна
    Compact встроенный NSX250 Без direct front rotary handle - Вертикальна
    Compact встроенный NSX250 Без motor mechanism - Вертикальна
    Compact Фіксований NSX250 Без motor mechanism - Вертикальна
    Опис полюсів
    1 x 4P mounting plate поддержкаNSX100...160 Вертикальна
    1 x 4P mounting plate поддержкаNSX250 Вертикальна
    1 x 3P mounting plate поддержкаCVS100...160 Вертикальна
    1 x 4P mounting plate поддержкаCVS100...160 Вертикальна
    1 x 3P mounting plate поддержкаCVS250 Вертикальна
    1 x 4P mounting plate поддержкаCVS250 Вертикальна
    1 x 3P mounting plate поддержкаNSX100...160 Вертикальна
    1 x 3P mounting plate поддержкаNSX250 Вертикальна
    робоче положення
    Vertical
    Дополнительно
    enclosure/cubicle description
    Floor-standing duct 300 mm
    Wall-mounted duct 300 mm
    Кабіна 400 mm 400 мм
    Pack enclosure 300 mm
    Положення з'єднання
    Front connection
    Direct connection
    Кількість вертикальних модулів [50 мм]
    9
    Стандарти
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    Сертифікація виробу
    ASEFA
    Кількість на один комплект
    Набір з 1 шт.
    Висота
    450 мм
    Ширина
    300 мм
    Вага виробу
    0,96 кг
    Матеріал
    Сталь
    Обробка поверхні
    Smooth
    Матовий
    Захисна обробка
    Electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder
    Колір
    Білий (RAL 9001)
    Екологічна оцінка
    Ступінь захисту ІК
    IK07 в соответствии с EN/IEC 62262
    Показники сталого розвитку
    Статус сталого продукту
    Продукт Green Premium
    Регламент REACh
    REACh free of SVHC
    Так
    Директива ЄС RoHS
    Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS)
    Декларація ЄС RoHS
    Toxic heavy metal free
    Так
    Не містить ртуті
    Так
    Інформація про виключення по регламенту RoHS
    Декларація RoHS Китаю
    China RoHS declaration
    Проактивна декларація RoHS в Китаї (поза законодавством Китаю щодо RoHS)
    Екологічна звітність
    Halogen content performance
    Halogen free product
    Гарантія
    Гарантія
    18 months
  • Показати більше View less

    Документи

    Мова
    • Усі мови7
    • українська6
    • English4
    Каталог
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 110.3 MB
    Дата 01.10.19
    CAD файли
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    FR.PL.V.FIX.NS250 W250 (Версія 1.0)
    Файли в документі
    stp
    470.6 KB
    zip
    712 KB
    prp.document.label.format zip
    Розмір 1.2 MB
    Дата 30.07.13
    Файли в документі
    stp
    470.6 KB
    zip
    712 KB
    Інструкція
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 4.2 MB
    Дата 28.02.18
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    03253 : 03253_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Опис
    03253_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 03.06.20
    Опис
    03253_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Декларація REACh
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    03253 : 03253_REACH_DECLARATION
    Опис
    03253_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 03.06.20
    Опис
    03253_REACH_DECLARATION
    Декларація RoHs
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    03253 : 03253_ROHS_DECLARATION
    Опис
    03253_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 03.06.20
    Опис
    03253_ROHS_DECLARATION
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.
Порівняти продукти: /