Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ви можете відвідати наш веб-сайт в іншій країні або регіоні, або перейти на наш міжнародний веб-сайт.

Виберіть місце розташування

Переглянути все   Prisma Plus
Зображення 03304 Schneider Electric

03304

Green premium brand logo
Зображення 03304 Schneider Electric
  • 919,27 UAH
    Ціни, окрім цін на продукцію для ринка житлового будівництва, індикативні у гривнях без ПДВ станом 03.04.2020 р. для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринка житлового будівництва індикативні вказані у гривні з ПДВ станом на 03.04.2020 р. для ознайомлення. Кінцевою вважається ціна, що є зафіксованою в індивідуальній офіційній комерційній пропозиції на обрану продукцію.
Максимальна кількість продуктів, які можна порівняти, – 4. Видалити вже додані продукти.

  • Главное
    Діапазон
    Prisma
    Сумісність діапазону
    Prisma G
    Prisma P
    Тип виробу або компоненту
    Front plate
    Аксесуар / категорія "окрема деталь"
    Монтажний аксесуар
    Тип передньої пластини
    Cut-out
    Встановлений пристрій
    Easypact Фіксований EZC100 Без Тумблер - Горизонтальний
    Easypact Фіксований EZC250 Без Тумблер - Горизонтальний
    Easypact Фіксований EZCV250 З Тумблер - Горизонтальний
    Опис полюсів
    1 x 3P mounting plate поддержкаEZC100 Горизонтальний
    1 x 4P mounting plate поддержкаEZC100 Горизонтальний
    1 x 3P mounting plate поддержкаEZC250 Горизонтальний
    1 x 4P mounting plate поддержкаEZC250 Горизонтальний
    1 x 3P mounting plate поддержкаEZCV250 Горизонтальний
    1 x 4P mounting plate поддержкаEZCV250 Горизонтальний
    робоче положення
    Horizontal
    Дополнительно
    enclosure/cubicle description
    Підлоговий корпус 600 mm
    Настінне огородження 600 mm
    Кабіна 650 mm 400 мм
    Положення з'єднання
    Direct connection
    Кількість вертикальних модулів [50 мм]
    4
    Стандарти
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    Сертифікація виробу
    ASEFA
    Кількість на один комплект
    Набір з 1 шт.
    Висота
    200 мм
    Ширина
    500 мм
    Вага виробу
    1 кг
    Матеріал
    Сталь
    Обробка поверхні
    Матовий
    Smooth
    Захисна обробка
    Electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder
    Колір
    Білий (RAL 9001)
    Екологічна оцінка
    Ступінь захисту ІК
    IK07 в соответствии с EN/IEC 62262
    Показники сталого розвитку
    Статус сталого продукту
    Продукт Green Premium
    Регламент REACh
    REACh free of SVHC
    Так
    Директива ЄС RoHS
    Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS)
    Декларація ЄС RoHS
    Toxic heavy metal free
    Так
    Не містить ртуті
    Так
    Інформація про виключення по регламенту RoHS
    Декларація RoHS Китаю
    China RoHS declaration
    Проактивна декларація RoHS в Китаї (поза законодавством Китаю щодо RoHS)
    Екологічна звітність
    Halogen content performance
    Halogen free product
    Гарантія
    Гарантія
    18 months
  • Показати більше View less

    Документи

    Мова
    • Усі мови8
    • українська7
    • English5
    Каталог
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 110.3 MB
    Дата 01.10.19
    CAD файли
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    Front plate for horizontal EZC250 (Версія 1.0)
    Файли в документі
    zip
    71.1 KB
    pdf
    307.8 KB
    prp.document.label.format zip
    Розмір 378.8 KB
    Дата 19.05.14
    Файли в документі
    zip
    71.1 KB
    pdf
    307.8 KB
    Інструкція
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 2.7 MB
    Дата 01.01.14
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 2.3 MB
    Дата 01.01.14
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    03304 : 03304_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Опис
    03304_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 03.06.20
    Опис
    03304_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Декларація REACh
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    03304 : 03304_REACH_DECLARATION
    Опис
    03304_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 03.06.20
    Опис
    03304_REACH_DECLARATION
    Декларація RoHs
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    03304 : 03304_ROHS_DECLARATION
    Опис
    03304_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 03.06.20
    Опис
    03304_ROHS_DECLARATION
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.
Порівняти продукти: /