Ukraine

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.

Ви можете вибрати іншу країну, щоб переглянути доступну для неї продукцію, або перейти на наш основний світовий веб-сайт, щоб ознайомитися з інформацією про компанію.

Вибрати іншу країну чи регіон

ВВІД.З’ЄДНУВ.БЛОК NS630 В КАБ.КАН.

Показати більше характеристик >
  • Ціна
    7 603,29 UAH
Додати до списку моїх продуктів Видалити з "Мої продукти"

  • Главное
    діапазон
    Prisma
    тип продукту або компонента
    Incoming connection block
    accessory / separate part category
    Connection accessory
    Complementary
    location of connection
    Bottom
    Top
    installation description
    Floor-standing enclosure - width 850 mm
    Floor-standing enclosure + duct - width 600 + 300 mm
    Wall-mounted enclosure + duct - width 600 + 300 mm
    installed device
    Compact : fixed NSX400 without earth leakage protection - control: toggle horizontal installation
    Compact : fixed NSX630 without earth leakage protection - control: toggle horizontal installation
    [Ie] rated operational current
    630 A
    кількість в упаковці
    Set of 1
    вага продукту
    7.72 kg
    Environment
    стандарти
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    сертифікати продукції
    ASEFA
    Offer Sustainability
    RoHS (date code: YYWW)
    Product environmental profile
    Available
    Product end of life instructions
    Need no specific recycling operations
    Contractual warranty
    Warranty period
    The warranty period is 18 months from the date of delivery, which is confirmed by the appropriate document
  • Документи й завантаження

    Мова
    • українська
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    CAD файли
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    INCOMING CONNECTION BL.NSX630 HZ IN-DUCT (Версія 1.0)
    Дата 14.07.18
    Розмір 11.7 MB
    Дата 14.07.18
    Розмір 357.2 KB
    INCOMING CONNECTION BL.NSX630 HZ IN-DUCT (Версія 1.0)
    Дата 26.02.19
    Розмір 243.2 KB
    Інструкція
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    In-duct inc. Conct. Blk NS630 (Версія 00)
    Дата 26.05.18
    Розмір 2.9 MB
    Декларація RoHs
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Дата 15.04.19
    Розмір 200 B
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.