Ukraine

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.

Ви можете вибрати іншу країну, щоб переглянути доступну для неї продукцію, або перейти на наш основний світовий веб-сайт, щоб ознайомитися з інформацією про компанію.

Вибрати іншу країну чи регіон

4 МІД.Ш.З НАРІЗ.ОТВ.,630А, Д=1400 ММ

Показати більше характеристик >
  • Ціна
    10 882,88 UAH
Додати до списку моїх продуктів Видалити з "Мої продукти"

  • Главное
    діапазон
    Linergy
    product name
    Linergy BS
    тип продукту або компонента
    Copper busbar
    busbar description
    Flat bar
    кількість в упаковці
    Set of 4
    Complementary
    installation direction
    Vertical, operating position: rear
    installation description
    Floor-standing duct - width 300 mm
    Wall-mounted duct - width 300 mm
    [Ie] rated operational current
    630 A
    [Ipk] rated peak withstand current
    55 kA
    I²t on activation
    625000 kA².s
    busbar cross section
    32 x 8 mm
    length
    1400 mm
    вага продукту
    12.54 kg
    type of busbar connection
    M6 threaded hole
    connection pitch
    Connection each 25 mm
    support thickness
    8 mm
    Environment
    стандарти
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    сертифікати продукції
    ASEFA
    Offer Sustainability
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product environmental profile
    Available
    Product end of life instructions
    Need no specific recycling operations
    Contractual warranty
    Warranty period
    The warranty period is 18 months from the date of delivery, which is confirmed by the appropriate document
  • Документи й завантаження

    Мова
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Каталог
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Версія 2.2)
    Catalogue Prisma P 2018 (Версія 4.1)
    Дата 05.10.18
    Розмір 85.6 MB
    CAD файли
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    CAD files for 04174: Threaded bars (4) 630A W1400 for Linergy BS busbar (Версія 1.0)
    Threaded bars (4) 630A W1400 for Linergy BS busbar (Версія 1.0)
    Дата 08.06.14
    Розмір 88.1 KB
    4 THREADED BARS 160A L1000 (Версія 1.0)
    Дата 12.08.13
    Розмір 15.6 KB
    Дата 12.08.13
    Розмір 67.4 KB
    Інструкція
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Linergy BS - Insulating busbar support (Версія 00)
    Дата 26.05.18
    Розмір 2.2 MB
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.