Ukraine

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.

Ви можете вибрати іншу країну, щоб переглянути доступну для неї продукцію, або перейти на наш основний світовий веб-сайт, щоб ознайомитися з інформацією про компанію.

Вибрати іншу країну чи регіон

4 БЛОКУ ЗАЗЕМЛЕННЯ 12 Х 4 ММ2

Показати більше характеристик >
  • Ціна
    542,39 UAH
Додати до списку моїх продуктів Видалити з "Мої продукти"

  • Главное
    діапазон
    Linergy
    product name
    Linergy TB
    тип продукту або компонента
    Block
    accessory / separate part category
    Earthing accessory
    Complementary
    range compatibility
    Prisma P
    Prisma G
    installation description
    Cubicle
    Floor-standing enclosure
    Pack enclosure
    Wall-mounted enclosure
    connections - terminals
    Spring terminals - 12 x 4 mm²
    кількість в упаковці
    Set of 4
    ширина
    75 mm
    вага продукту
    0.17 kg
    Offer Sustainability
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product environmental profile
    Available
    Product end of life instructions
    Need no specific recycling operations
    Contractual warranty
    Warranty period
    The warranty period is 18 months from the date of delivery, which is confirmed by the appropriate document
  • Документи й завантаження

    Мова
    • українська
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Каталог
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Версія 2.2)
    Catalogue Prisma P 2018 (Версія 4.1)
    Дата 05.10.18
    Розмір 85.6 MB
    Інструкція користувача
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    partie 1 (Версія 05)
    Дата 25.05.18
    Розмір 1.6 MB
    Інструкція
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Linergy TB - Earth blocks - 12 x 4 mm² - 3 x 16 mm² (Версія 00)
    Декларація REACh
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Дата 15.04.19
    Розмір 200 B
    Декларація RoHs
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Дата 15.04.19
    Розмір 200 B
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.