Ukraine

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.

Ви можете вибрати іншу країну, щоб переглянути доступну для неї продукцію, або перейти на наш основний світовий веб-сайт, щоб ознайомитися з інформацією про компанію.

Вибрати іншу країну чи регіон

КОМПЛ.ПІД'ЄДНАН.ВЕРТ.NS-INV250+ГОР.VIGI

Показати більше характеристик >
  • Ціна
    2 694,08 UAH
Додати до списку моїх продуктів Видалити з "Мої продукти"

  • Главное
    діапазон
    Prisma
    тип продукту або компонента
    Flexible connection assembly
    accessory / separate part category
    Connection accessory
    product compatibility
    Vigi
    Compact INV100...250
    Complementary
    poles description
    4P
    installation description
    Cubicle
    Floor-standing enclosure
    Wall-mounted enclosure
    installed device
    Compact : INV100...250 without earth leakage protection vertical installation
    Compact : NSX250 with earth leakage protection horizontal installation
    busbar cross section
    24 x 5 mm
    кількість в упаковці
    Set of 1
    висота
    105 mm
    ширина
    171 mm
    глибина
    30 mm
    вага продукту
    3.08 kg
    Offer Sustainability
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product environmental profile
    Available
    Product end of life instructions
    Need no specific recycling operations
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
    Інструкція користувача
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Compact NSX100-630 - User guide (Версія 00)
    Дата 14.03.19
    Розмір 13.2 MB
    CAD файли
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    CONN.V.NS-INV250+HZ.VIGI (Версія 1.0)
    Дата 10.09.13
    Розмір 677.2 KB
    Дата 10.09.13
    Розмір 772 KB
    connection for horizontal NS-INV250 Vigi (Версія 1.0)
    Дата 16.06.14
    Розмір 1 MB
    Дата 16.06.14
    Розмір 5.4 MB
    Connection for horizontal NS-INV250 Vigi (Версія 1.0)
    Дата 26.02.19
    Розмір 142.1 KB
    Інструкція
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Conn. For NS-INV250/400 (Версія 00)
    Дата 20.10.15
    Розмір 1.4 MB
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.