Ukraine

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.

Ви можете вибрати іншу країну, щоб переглянути доступну для неї продукцію, або перейти на наш основний світовий веб-сайт, щоб ознайомитися з інформацією про компанію.

Вибрати іншу країну чи регіон

ІЗОЛ.ГНУЧ.Ш.20X3 ММ,Д=1800 ММ

Показати більше характеристик >
  • Ціна
    914,76 UAH
Додати до списку моїх продуктів Видалити з "Мої продукти"

  • Главное
    діапазон
    Prisma
    тип продукту або компонента
    Insulated flexible bar
    accessory / separate part category
    Current distribution accessory
    Complementary
    installation description
    Cubicle
    Floor-standing enclosure
    Wall-mounted enclosure
    [Ie] rated operational current
    250 A
    busbar cross section
    20 x 3 mm
    кількість в упаковці
    Set of 1
    length
    1800 mm
    вага продукту
    1.68 kg
    Environment
    стандарти
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    сертифікати продукції
    ASEFA
    Offer Sustainability
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product environmental profile
    Available
    Product end of life instructions
    Need no specific recycling operations
    Contractual warranty
    Warranty period
    The warranty period is 18 months from the date of delivery, which is confirmed by the appropriate document
  • Документи й завантаження

    Мова
    • українська
    • English
    Каталог
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Catalogue Prisma P 2018 (Версія 4.1)
    Дата 05.10.18
    Розмір 85.6 MB
    CAD файли
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    INSULATED FLEX.BAR 20X3 L1800 (Версія 1.0)
    Дата 08.08.13
    Розмір 124.4 KB
    Дата 08.08.13
    Розмір 84.1 KB
    CAD files for 04743: INSULATED FLEXIBLE BAR 20X3 L1800 (Версія 1.0)
    Декларація REACh
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Дата 15.04.19
    Розмір 200 B
    Декларація RoHs
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Дата 15.04.19
    Розмір 200 B
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.