Ukraine

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.

Ви можете вибрати іншу країну, щоб переглянути доступну для неї продукцію, або перейти на наш основний світовий веб-сайт, щоб ознайомитися з інформацією про компанію.

Вибрати іншу країну чи регіон

НАВІСНА КОМПЛЕКТН.ШАФА, Ш=550, 6 РЯДІВ

Показати більше характеристик >
  • Ціна
    9 612,99 UAH
Додати до списку моїх продуктів Видалити з "Мої продукти"

  • Главное
    діапазон
    Prisma
    product name
    Pack 160
    IP ступінь захисту
    IP30 with door
    IP30 without door
    IP31 with door and canopy
    IP43 with door, canopy and IP43 gasket
    тип продукту або компонента
    Enclosure
    enclosure type
    Modular enclosure
    enclosure mounting
    Surface
    Flush with kit
    type of front plate
    Modular
    number of vertical modules [50 mm]
    18
    number of 18 mm modules per row
    24
    provided equipment
    Enclosure (x1)
    Earthing kit (x1)
    Front plate (x6)
    Modular rail (x6)
    Complementary
    installation description
    Pack enclosure - width 555 mm
    [Ui] rated insulation voltage
    750 V on main rear busbars conforming to IEC 61439-2
    [In] rated current
    160 A at 40 °C conforming to IEC 61439-2
    [Icw] rated short-time withstand current
    25 kA (1 s) conforming to IEC 61439-2
    [Ipk] rated peak withstand current
    53 kA conforming to IEC 61439-2
    network frequency
    50/60 Hz
    number of horizontal rows
    6
    enclosure material
    Enclosure : treated sheet steel
    кількість в упаковці
    Set of 1
    висота
    1080 mm
    width
    555 mm
    depth
    157 mm
    вага продукту
    16.06 kg
    тип лицьових частин
    Matt
    Smooth
    colour
    White RAL 9001
    Environment
    IK degree of protection
    IK07 without door conforming to EN/IEC 62262
    IK08 with door
    protective treatment
    Electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder
    стандарти
    IEC 62208
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    IEC 61439-3
    Offer Sustainability
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product environmental profile
    Available
    Product end of life instructions
    Need no specific recycling operations
    Contractual warranty
    Warranty period
    The warranty period is 18 months from the date of delivery, which is confirmed by the appropriate document
  • Документи й завантаження

    Мова
    • українська
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    CAD файли
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    CAD files for 08006: Surface-mount Pack enclosure, W = 550 mm, 6 rows (Версія 1.0)
    Інструкція
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Prisma Plus pack G mouting leaflet (Версія 3.0)
    Дата 28.06.18
    Розмір 9.3 MB
    Декларація REACh
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Дата 15.04.19
    Розмір 200 B
    Декларація RoHs
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Дата 15.04.19
    Розмір 200 B
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.