Ukraine

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.

Ви можете вибрати іншу країну, щоб переглянути доступну для неї продукцію, або перейти на наш основний світовий веб-сайт, щоб ознайомитися з інформацією про компанію.

Вибрати іншу країну чи регіон

НАВІС.ШАФА, Ш=600 ММ,18 М

Показати більше характеристик >
  • Ціна
    4 794,02 UAH
Додати до списку моїх продуктів Видалити з "Мої продукти"

  • Главное
    диапазон
    Prisma
    product name
    Prisma G
    IP ступінь захисту
    IP43 with door, canopy and IP43 gasket
    IP30 without door
    IP40 with door
    IP41 with door and canopy
    тип изделия или принадлежностей
    Enclosure
    тип материалов корпуса
    Functional enclosure delivered in kit form
    призначення виробу
    Low voltage electrical distribution
    enclosure mounting
    Flush with kit
    Surface
    type of front plate
    Without to be ordered separately
    number of vertical modules [50 mm]
    18
    number of 18 mm modules per row
    24
    Дополнительно
    installation description
    Wall-mounted enclosure 600 mm
    [Ui]Номинальное напряжение изоляции
    1000 В on main rear busbars в соответствии с IEC 61439-2
    [In] номінальний струм
    630 А на 40 °C в соответствии с IEC 61439-2
    [Icw] номинальный кратковременно выдерживаемый ток
    25 кА 1 s в соответствии с IEC 61439-2
    [Ipk] Номинальный импульсный ток
    53 кА в соответствии с IEC 61439-2
    частота мережі
    50/60 Hz
    материал корпуса
    Enclosure treated sheet steel
    додаткова інформація
    Can be combined side by side and one on top of another
    количество на один комплект
    Set of 1
    висота
    930 мм
    width
    600 мм
    depth
    205 мм
    вес изделия
    14,2 кг
    якість поверхні
    Матовый
    Smooth
    colour
    White (RAL 9001)
    Окружающая среда
    ударостойкость
    IK07 without door в соответствии с EN/IEC 62262
    IK08 with door
    protective treatment
    Electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder
    стандарти
    IEC 62208
    IEC 61439-1
    IEC 61439-2
    механическая надежность
    Seismic tests - 2.5G в соответствии с IEC 60068-2-57
    Предложение об устойчивом развитии
    Sustainable offer status
    Продукт Green Premium
    REACH Declaration
    EU RoHS Compliance
    Environmental Disclosure
    Гарантия
    Гарантія
    18 months from the date of del
  • Документи й завантаження

    Мова
    • українська
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    CAD файли
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    CAD files for 08106: Wall-mounted enclosure, W = 600 mm, 18 modules (Версія 1.0)
    WALL-MOUNTED ENCL.W600 18M PRISMA G IP30 (Версія 1.0)
    Дата 30.11.18
    Розмір 128.9 KB
    Дата 30.11.18
    Розмір 483.3 KB
    Інструкція
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Prisma Plus G IP 30 enclosure leaflet (Версія 00)
    Дата 20.03.19
    Розмір 7.4 MB
    M.PL.FOR 2 3PH (Версія 00)
    Дата 18.12.17
    Розмір 1.5 MB
    Декларація REACh
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Дата 24.05.19
    Розмір 195.3 KB
    Декларація RoHs
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Дата 24.05.19
    Розмір 195.3 KB
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.